LISTA PRODUKTÓW

ZAMÓW NEWSLETTER

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta

Ultron Seria HPH, trójfazowa 20/30/40 kW

Cechy

Najlepsze wyniki i sprawność w swojej klasie
Pełna moc znamionowa (kVA=kW) maksymalizuje dostępną moc,
Wiodąca sprawność AC-AC aż do 96% zmniejsza koszty energii elektrycznej,
Niski poziom zakłóceń harmonicznych (THDi < 3%) zmniejsza straty.

Gwarantowanej Niezawodności

Szeroki zakres napięcia wejściowego pozwala na pracę w warunkach niestabilnego zasilania i wydłuża czas życia baterii,
Wykorzystanie technologii DSP pozwala zredukować liczbę komponentów elektronicznych i skutkuje mniejszym ryzykiem awarii,
Redundantny system zasilania zwiększa niezawodność systemu,
Niezawodny mechanizm kontroli zasilania eliminuje pojedyncze punkty podatności na awarię,
Built-in manual bypass ensures continuous power to the load even if the UPS is under maintenance
Większa elastyczność
Szeroki zakres możliwości konfiguracyjnych, takich jak redundancja N+X i tryb szybkiej gotowości (hot stand-by),
Konfigurowalny prąd ładowania i napięcie baterii pozwalają stosować różne konfiguracje baterii,
Liczba baterii: 12 V DC x 40 szt. (domyślnie); 12 V DC x 34 ~ 50 szt. (tolerancja).
Łatwe zarządzanie
Wymiana baterii przez przednie drzwi w trakcie pracy umożliwia nieprzerwaną pracę urządzenia (HPH-B / BN),
HPH-B: Zasilacz UPS ze zintegrowanymi bateriami - baterie w zestawie
HPH-BN: Zasilacz UPS ze zintegrowanymi bateriami - bez baterii w zestawie
Zaawansowane oprogramowanie umożliwia zarządzanie zdalne wyłączanie zasilania, zapisywanie i analizę dziennika zdarzeń.
Szereg interfejsów komunikacyjnych umożliwia zdalny monitoring i zarządzanie zasilaczem,
Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Jak szybko zamierzasz dokonać zakupu? *
Zamów Newsletter *
Proszę wpisać kod z obrazka *