LISTA PRODUKTÓW

ZAMÓW NEWSLETTER

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta

Ultron Seria HPH, trójfazowa 20/30/40 kW

Wprowadzenie

Ultron HPH to zasilacze awaryjne UPS typu on-line z podwójną konwersją napięć, oferujące najlepsze w swojej klasie połączenie maksymalnej dostępnej mocy, niespotykanej efektywności i doskonałej wydajności. Przeznaczone do zasilania małych centrów danych i innych zastosowań o znaczeniu krytycznym wymagających zabezpieczeń o wysokiej niezawodności. Dzięki pełnej mocy znamionowej (kVA = kW) seria Ultron HPH zapewnia maksymalną dostępną moc bez redukcji dopuszczalnego obciążenia. Dzięki innowacji firmy Delta: trójpoziomowemu falownikowi i trójfazowej topologii PFC zasilacze cechują się niskim iTHD < 3%, sprawnością AC-AC aż do 96% i sprawnością 99% w trybie ECO, dzięki czemu Całkowity Koszt Posiadania (TCO) jest znacznie niższy. Niezawodna budowa, skutkująca zwiększoną dostępnością zasilaczy Ultron HPH, czyni je idealnym narzędziem do zabezpieczeń urządzeń o znaczeniu krytycznym.

 

Zastosowania: 
Centra danych Telekomunikacja Przepmysł Sieci Ochrona Laboratoria Aparatura medyczna Transport publiczny Bankowość

Zastosowania: Centra danych, Telekomunikacja, Przepmysł, Sieci, Ochrona, Laboratoria, Aparatura medyczna, Transport publiczny, Bankowość

Panel sterujący i wyświetlacz LCD, widok z tyłu 

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Jak szybko zamierzasz dokonać zakupu? *
Zamów Newsletter *
Proszę wpisać kod z obrazka *