LISTA PRODUKTÓW

ZAMÓW NEWSLETTER

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta

Ultron Seria HPH, trójfazowa 20/30/40 kW

Specyfikacja techniczna

Model
HPH-20K, HPH-30K, HPH-40K
 
HPH-20K-BN / B, HPH-30K-BN / B, HPH-40K-BN / B
 
(HPH-B: UPS integrated battery model has batteries inside)
 
(HPH-BN: UPS integrated battery model has no batteries inside)
Moc znamionowa
[20K]: 20kW
 
[30K]: 30kW
 
[40K]: 40kW
Wejście
 
Napięcie znamionowe
220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC
Zakres napięcia
-40% ~ 20% (242 ~ 477/140 ~ 276 V AC) *
Częstotliwość
50/60Hz +/- 10Hz
Współczynnik mocy
> 0,99 (pełne obciążenie)
THDi
< 3%
Wyjście
 
Napięcie
220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC
Regulacja napięcia
+/-1 %
THDu
< 1.5% (obciążenie liniowe)
Przeciążalność
≤105 %: praca ciągła
 
106% ~ ≤125%: 10 minut
 
126% ~ ≤150%: 1 minuta
 
>150%: 1 sekunda
Częstotliwość
50/60Hz +/- 0,05Hz
Bateria
 
Typ
SMF / VRLA
Napięcie baterii
+/- 240 V DC
Prąd ładowania
[20K]: 5A
 
[30K/40K]: 9A
 
[BN / B]: 5A, 9A (Opcjonalne)
Typowy czas podtrzymania**
[20K]: 15 minut
 
[30K]: 10 minut
 
[40K]: 9,5 minut
Napięcie ładowania
Ładowanie buforowe: 272 ± 2 V DC
 
ładowanie forsujące: 280 V DC ± 2 V DC
Interfejs komunikacyjny
Złącze kart Smart x 1, złącze kart MINI Smart x 1, port równoległy x 2, port RS232 x 1, port zdalnego wyłącznika awaryjnego REPO x 1, port wykrywania ładowarki x 1, cyfrowe wejście sygnałowe x 2, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6
Zgodność z normami
 
Bezpieczeństwo i EMC
CE, IEC62040-1, IEC602040-2
Inne cechy
 
EWyłącznik awaryjny
Tak (lokalny i zdalny)
Ręczny bypass serwisowy
Tak
ESprawnosć
 
OTryb online
Do 96%
Tryb ECO
Do 99%
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0 ~ 40˚C
Wilgotnosć względna
0% ~ 95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu
[20K]: < 55 dBA
 
[30K/40K]: < 60 dBA
Protection Level
IP21
Dane fizyczne
 
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
380 x 800 x 800 mm
 
[B / BN]: 490 x 830 x 1400 mm
Waga
[20K]: 66,5 Kg
 
[30K]: 86,2 kg
 
[40K]: 86,5 Kg
 
[20K-B]: 365 kg
 
[30K/40K-B]: 385 kg
 
[20K-BN]: 131 kg
 
[30K/40K-BN]: 162 kg
HPH-B: Zasilacz UPS ze zintegrowanymi bateriami - baterie w zestawie
HPH-BN: Zasilacz UPS ze zintegrowanymi bateriami - bez baterii w zestawie

* W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 242~324/140~187 V AC obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 70% do 100%.

** Przy 70% obciążenia i wykorzystaniu wewnętrznych łańcuchów baterii.

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Jak szybko zamierzasz dokonać zakupu? *
Zamów Newsletter *
Proszę wpisać kod z obrazka *