LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Ultron Seria DPS, trójfazowa, od 160 do 500 kVA, skalowalne do 4000 kVA w trybie równoległym

    Specyfikacja techniczna

    Model
    DPS-160K / DPS-200K / DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K
    Moc znamionowa
     
    ● DPS-160K
    160 kVA / 144 kW
    ● DPS-200K
    200 kVA / 180 kW
    ● DPS-300K
    300 kVA / 270 kW
    ● DPS-400K
    400 kVA / 360 kW
    ● DPS-500K
    500 kVA / 450 kW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    380/220, 400/230, 415/240 V AC (trójfazowa, 4-wire + G)
    Zakres napięcia
    242~477 V AC *
    THDi
    ≤ 3% **
    Współczynnik mocy
    > 0,99
    Częstotliwość
    50/60 ± 5 Hz
    Wyjście
     
    Napięcie
    380/220, 400/230, 415/240 V AC (trójfazowa, 4-wire + G)
    THDu
    ≤ 1,5% (pełne obciążenie)
    Regulacja napięcia
    ± 1% (statyczna)
    Współczynnik mocy
    0,9
    Częstotliwość
    50/60 ± 0,05 Hz
    Przeciążalność
    ≤ 125%: 10 minut
     
    ≤ 150%: 1 minuta
    Wyświetlacz
    Wielojęzyczny LCD i diody LED
    Interfejs komunikacyjny
     
    Standard
    RS232 x 1, Złącze Smart x 2, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6, cyfrowe wejście sygnałowe x 2,czujnik temperatury szafy z bateriami x 4, czujnik stanu szafy z bateriami, port równoległy x 2, port zdalnego wyłącznika awaryjnego REPO x 1
    Akcesoria
    Karta SNMP, karta Modbus, karta relay /O, czujnik EnviroProbe, SNMP hub,
    Zgodność z normami
     
    Bezpieczeństwo i EMC
    EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
    Sprawność
     
    AC-AC
    94-96% przy obciążeniu 50-100%
     
    92-93% przy obciążeniu 20-30%
    Tryb ECO
    Do 99%
    Bateria
     
    Napięcie znamionowe
    ± 240 V DC
    Napięcie ładowania
    ± 272 V DC
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0~40°C
    Wilgotnosć względna
    0~95% (bez kondensacji)
    Poziom hałasu (w odl. 1 m)
     
    ● DPS-160K/200K
    < 70 dBA
    ● DPS-300K/400K
    < 73 dBA
    ● DPS-500K
    < 76 dBA
    IP Degree of Protection
    IP20
    Inne cechy
     
    Redundancja i praca równoległa
    Tak (do 8 jednostek)
    Wyłącznik awaryjny
    Tak (lokalny i zdalny)
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
     
    ● DPS-160K/200K
    850 x 865 x 1950 mm
    ● DPS-300K/400K/500K
    1600 x 865 x 1950 mm
    Waga
     
    ● DPS-160K/200K
    697 kg
    ● DPS-300K/400K
    1200 kg
    ● DPS-500K
    1220 kg
    * W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 242~324 V AC obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 70% do 100%.
    ** Gdy zakłócenia harmoniczne na wejściu nie przekraczają 1%.

    Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
    Prośba o ofertę
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *