LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Ultron Seria DPS, trójfazowa, od 160 do 500 kVA, skalowalne do 4000 kVA w trybie równoległym

    Cechy

     

    Wysoka niezawodność

    Redundancja N+X oraz tryb szybkiej gotowości (hot stand-by) zwiększają niezawodność systemu,

    Szeroki zakres napięcia wejściowego (-40% ~ +20%) pozwala na pracę zasilacza w niestabilnych warunkach zasilania,

    Sekwencyjny start konfigurowalny w miejscu instalacji,

    Inteligentne sterowanie prędkością pracy oraz redundancja wentylatorów zapobiegają przegrzewaniu się,

    Wszechstronne zarządzanie bateriami zwiększa ich czas życia i optymalizuje pracę

    N+X redundancy or hot-standby configuration increases system reliability

     

    Niski Całkowity Koszt Posiadania (TCO)

    Wysoka sprawność nawet przy małych obciążeniach zmniejsza koszty eksploatacji,

    Wysoki współczynnik mocy wejściowej (> 0,99) i niskie zakłócenia harmoniczne (THDi < 3%) zmniejszają straty.

     High AC-AC efficiency even at light load levels reduces energy loss and saves operating costs

     

    Wysoka elastyczność

    Możliwość rozbudowy równoległej bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń pozwala zwiększać moc w miarę rozwoju działalności.

    Parallel expansion of Ultron DPS series UPS up to 3200kVA

    Łatwość konserwacji

    Łatwo wymienialne wentylatory (hot swap) skracają czas obsługi,

    Wbudowany ręczny bypass serwisowy pozwala na zerowy czas przestojów i dostępność nawet podczas czynności konserwacyjnych,

    Wykrywanie stanu głównych wyłączników wejścia, wyjścia oraz obwodu bypass pozwala na szybkie diagnozowanie awarii.

    Łatwo wymienialne wentylatory (hot swap) 

    Intelligent Battery Management

    Delta’s intelligent battery management system can maximize and sustain the lifespan of batteries, and efficiently utilize the capacity of any backed-up battery due to the following functions:

    Battery temperature monitoring & compensation

    Battery remaining capacity displayed in percentage

    Protection against overcharge and discharge

    Boost/float stage charge

    Auto or manual battery test

    38~42 battery units in one battery cabinet optimizes investment (applicable for 160kVA UPS through 500kVA UPS models)

     

    Prośba o ofertę
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *