PRODUCT LIST
델타의 모듈형 다이나믹 데이터센터, 베이징 공항의 전력 및 에너지 관제소를 지원

공항 전력 에너지 관제소(Airport Power and Energy Command Center)가 요구하는 엄격한 보안 요구사항과 다음 몇 년 동안 예상되는 빠른 데이터 수요 증가를 고려하여, 델타는 데이터센터 컨트롤 및 서버 룸 인프라의 설계에 더욱 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 솔루션을 적용하였다. 이 새로운 서버 룸은 델타의 모듈형 다이나믹 데이터센터를 도입하였다. 이 데이터센터에는 하나의 200kVA DPH 시리즈 모듈형 UPS, 네 개의 37 kVA 정밀 에어 솔루션, 데이터센터 인프라스트럭처 관리(DCIM) 시스템, 그리고 그 밖의 여러 제품들이 포함된다. 이곳에서 사용되는 모든 장치들은 업계의 일반적인 규격을 준수하는 표준화된 제품들이다. 서버 룸의 계획과 설계 과정에서 델타는 서버 룸 내의 배기 팬, 환기장치, 비상 조명, 문과 창문의 위치와 같은 다양한 전기 장비들의 특성을 고려하였다. 서버 룸 내의 회로 구성을 단순화하고 안전성을 개선하기 위하여 이러한 전기 장비들을 제어하는 논리 회로가 전력 분배 캐비닛(배전함)과 어레이 캐비닛에 직접 설치되었다. 또한 서버 룸의 실제 조건에 따라 맞춤형 배터리 랙이 설치되어 더 많은 실내 공간을 확보하였다. 델타는 더욱 심도 있는 연구를 통해 고객에 대한 투자를 늘려 나가고 있다.
모듈형 다이나믹 데이터센터에 사용되는 DPH 시리즈 모듈형 UPS는 델타의 다른 무정전전원공급 시스템에서도 경험할 수 있는 높은 신뢰성, 탁월한 성능, 뛰어난 효율을 제공할 뿐만 아니라, (N+X) fault-tolerant 설계가 적용되었다. 내장 컨트롤 메커니즘에 의하여 전력 공급 모듈의 이중화(redundancy)가 자동적으로 제어된다. UPS의 중단 없는 운영을 위하여 분산된 fault-tolerant 컨트롤을 통하여 시스템이 자동으로 동기화되고 전력 모듈의 고장 시에 백업 모듈로 전환된다. 또한 시스템의 핫스왑 기능 덕분에 사용자가 핵심 부품과 모듈을 교체하거나 추가할 수 있으며, 이를 통해 UPS 시스템의 유지보수성이 향상되고, 그 결과 MTTR (Mean Time to Restore)이 거의 0으로 감소된다는 점에도 주목할 필요가 있다. 결과적으로 데이터센터의 정상 운용 시간이 극대화되고 가장 뛰어난 가용성을 제공할 수 있다. 이와 같은 탁월한 유지보수 편의성은 많은 데이터센터 운용자들에게 깊은 인상을 심어준다.
모듈형 다이나믹 데이터센터의 전력 분배 장치(power distribution unit, PDU)는 크기가 작으며 높이가 겨우 5U에 불과하다. 이 장치는 19인치 모듈형 UPS에 통합된다. 인간-기계 인터페이스와 통신 인터페이스도 통합되었다. 이 장치는 추가적인 공간을 차지할 수 있지만, 추가적인 캐비닛과 통합하여 서버 룸 공간을 훨씬 효율적으로 활용할 수도 있다. 데이터센터를 운용하는 도중, 데이터센터 인프라스트럭처 관리(DCIM) 시스템은 모든 IT 인프라(가상 머신, 서버, 랙 등)와 시설 환경(전원, 냉각 시스템, 서버 룸 환경 등)에 대한 종합적이고 통일적인 정보를 제공한다. 데이터센터의 주요 작업을 관리하기 위하여 DCIM 시스템은 하나의 플랫폼 안에 하드웨어와 소프트웨어를 통합하였다. 이것은 서버 룸 관리 직원들이 적절한 계획을 마련하고 데이터센터의 미래의 요구조건을 예측할 수 있도록 상세한 정보를 전송할 수 있다. 모니터링 대상에는 환경 모니터링, 전력 시스템, 냉각 시스템, 보안 시스템, 자산 관리, 보고서 관리, 데이터 분석 및 IT 통합 등이 포함된다.
기존의 서버 룸과 비교였을 때, Capital Airport Power & Energy Co., Ltd.의 새로운 데이터센터가 가진 특징은 on-demand scalability로서, 데이터 수요가 증가함에 따라 데이터센터를 확장할 수 있다. 또한 서버 룸의 에너지 소비량이 크게 감소되며, 그 결과 더 환경 친화적이고 에너지 효율적이다. 이 모듈형 데이터센터는 기존의 전체 시스템을 하나하나 조립하는 방식과는 다르다. 모듈형 데이터센터의 각각의 구성요소는 일관적인 제품 외형, 표준화된 크기, 모듈형 솔루션을 가지고 있으며, 이러한 특성들 덕분에 모듈형 데이터센터는 사용자들에게 더욱 좋은 평가를 받았다.