PRODUCT LIST
러시아 Pulkovo 공항 관제탑의 운영을 보호하는 Delta UPS

프로젝트에서 공항 측이 가장 중시했던 점은 Pulkovo 공항 관제 지역 내의 운항 안전에 기여할 수 있는 관제 장비의 신뢰성 있는 운영이었다. 러시아연방의 국가항공관제관리공사(State Air Traffic Management Corporation)의 북서 지부는 전체 32kW 용량의 모든 전력 수요자들을 위한 100%의 리던던시를 제공할 것을 기본적 요구기준으로 제시하였다. 이전에 설치되어 수요자들에게 서비스를 제공하였던 오프라인/온라인 UPS는 비상 발생 시 무정전 전원을 제대로 공급하지 못하였다.
본 프로젝트의 시스템 통합 회사로의 역할을 한 Elteck은 Pulkovo 공항 측과 협력하여 Delta의 Modulon NH Plus 시리즈 20-80kVA을 선택하였다. Delta의 솔루션을 선택하게 된 기준은 장비의 탁월한 신뢰도와 합스왑(hot-swap) 기능의 모듈형 설계, 그리고 제품 공급 능력과 최단 시간의 납품 일정이었다.
Modulon NH Plus 시리즈 UPS는 최고 94%의 높은 효율성과 자본 및 운영 비용 모두에서 극도로 낮은 총소유비용(TCO)을 실현한다. Modulon NH Plus 시리즈는 N+X 모듈과 내장된 시스템 리던던시로 시스템의 신뢰성과 다용도성을 지원하여 미션크리티컬 전원 공급 애플리케이션을 위한 새로운 표준으로 인정받고 있다.
향후 항공 관제 센터 장비의 용량의 확대에 발맞추어 항공관제관리공사는 추가적인 UPS 모듈의 공급과 정해진 공간 내의 설치를 검토할 예정이다.
Eltak사의 러시아 지역 통신산업 프로젝트 담당 이사 블라디미르 비보르니크(Vladimir Vybornykh)는 “Delta Electronics와의 유기적인 협력으로 우리의 사업 영역이 더욱 확대될 수 있었고 고객사들에게도 신뢰성 높은 장비들을 특히 요즘 중요한 사안이기도 한 합리적인 가격으로 제공할 수 있게 되었습니다”고 설명을 하였다.