PRODUCT LIST
고속 철도망 유지에 사용되는 델타 HPH 시리즈 UPS

신호 시스템은 고속철을 안전하게 운용하고 운송 효율을 향상시키기 위해 필수적인 시스템이다. 따라서 무정전 전원장치는 신호 시스템의 신뢰할 수 있는 운용을 보장하기 위해 필수적인 장비이다. 모든 종류의 사고 또는 일시적 정전사태는 엄청난 손실을 가져올 수 있으며, 철도 운용의 안전에 막대한 위협이 될 수도 있다. 따라서 신뢰할 수 있는 UPS 솔루션은 철도 신호 시스템의 필수 요소이다.
중국 고속철도의 여객 라인은 32개의 신호소 (signal station)를 가지고 있으며, 신호 장비에 대한 무정전 전원공급을 위한 1+1 이중화 시스템 (redundancy system)을 구축하기 위해 각각의 신호소에는 두 개씩의 UPS 장치가 설치된다. HPH 시리즈 UPS가 출시되면서 기존 제품과 동일한 수준의 신뢰성을 제공하면서도 다음과 같은 세 가지 장점을 추가적으로 제공할 수 있게 되었다:
-
높은 에너지 효율: HPH는 96% AC-AC 효율로 완전한 정격 전력을 공급할 수 있으며 (출력 파워팩터 = 1), 99% 효율의 ECO 모드를 제공할 수 있다. 또한 디레이팅 (derating) 없이 부하에 최대 전력을 공급할 수 있다.
-
궁극적인 가용성: 높은 에너지 효율 외에도 HPH 시리즈 UPS는 폭넓은 입력전압 범위, 주요 구성부품의 이중화, 제품 전면을 통한 정비의 용이성과 같은 특징을 가지고 있으므로 높은 수준의 시스템 가용성을 제공한다.
-
더욱 뛰어난 유연성: HPH 시리즈는 싱글 유닛, N+X 리던던시 또는 핫 스탠바이 (hot stand-by) 방식으로 다양하게 구성될 수 있다. 추가적인 하드웨어를 설치할 필요 없이 최대 4 개의 장치 (최대 480 kVA)를 병렬로 설치할 수 있다. 조절 가능한 충전 전류와 배터리 전압은 다양한 배터리 타입에 맞추어 변경할 수 있다. 이처럼 유연한 배터리 구성은 배터리에 대한 투자 효율을 향상시킨다.
신뢰성을 더욱 향상시키기 위하여 델타는 신호 시스템을 위하여 공용 배터리 (common battery)를 사용하는 듀얼 리던던시 구성을 고안하였다. “1+1” 기존의 듀얼 리던던시 구성의 UPS 시스템은 공통 배터리 솔루션을 사용하는 UPS “1+1” 듀얼 리던던시로 업그레이드할 수 있다. 델타의 HPH 시리즈 UPS의 이중화 기술과 공통 배터리 솔루션 덕분에 전력망을 통해 공급되는 전력이 중단되거나 UPS 중 하나에 문제가 생겼을 때에도 전력 시스템의 백업 시간이 변하지 않는다. 이처럼 신뢰성이 크게 향상될 뿐만 아니라 UPS 사용자의 공간과 투자 비용도 절약된다.
델타는 전력 공급과 열 관리 솔루션의 선두주자로서 철도와 지하철 운영자들에게 종합적인 UPS 백업 전력 솔루션을 제공한다. 델타는 높은 신뢰성과 효율성을 제공할 뿐만 아니라, 중앙집중적인 원격 관리를 지원하고 긴 배터리 구동시간을 제공한다. 이 프로젝트에서 선택된 HPH 시리즈 UPS는 쟈오지 (Jiaoji) 여객 전용 라인과 바타오 (Batao) 고속 터널을 비롯한 다양한 운송 업계 고객들이 신뢰할 수 있는 무정전 전력 공급을 위해 사용하고 있다. 본 제품은 뛰어난 성능 덕분에 많은 사용자들로부터 찬사를 받았으며, 그 결과 “가장 경쟁력 있는 UPS”라는 칭호를 얻게 되었다.