PRODUCT LIST
Delta Electronics, Yekaterinburg의 MEGA 쇼핑센터에 UPS 시스템 공급
무중단 전원 장치(UPS)는 Urals 최대 규모의 쇼핑센터에 있는 소방 장비들과 트래블레이터들의 연속 운전을 보장한다

이미 14개의 MEGA 쇼핑센터들이 러시아에 있다. Yekaterinburg에 있는 쇼핑센터는 면적이 130,000 sq.m이 넘고 대략 175개의 상점들이 입점해 있다. 총 수용 인원은 400만 명이다.
프로젝트의 주요 목표는 소방 장비의 연속 운전을 보장하는 것이었다. 소방 장비는 수 많은 방문객들을 수용하는 시설의 핵심 장비 중 하나이다. 대피 상황에서 사람들의 생명과 건강을 좌우한다. 무중단 전원 공급을 위해 용량 120 kVA의 Modulon NH Plus Series UPS 5대가 설치되었다. 모듈형 설계는 무중단 유지보수 및 높은 확장성을 의미한다. NH Plus 시리즈 UPS 의 또 다른 특징들은 다음과 같다: 전원 장치의 정지 없이 전원 모듈들을 교체할 수 있는 핫 스왑 가능 모듈형 구조, 모듈/시스템 이중화, 자체 유지보수, 고정 바이패스 스위치 등. 이 UPS 모델은 쇼핑센터 고객들과 직원들의 긴급 대피에 충분한 시간인 1시간 동안 배터리 모드에서 운전이 가능하다.
Spectrum RS의 사업 개발 관리자인 Maria Kryazheva씨는 “이 프로젝트의 주요 목표는 대형 쇼핑센터 고객들과 직원들의 안전과 편의를 보장하는 것이었습니다. 따라서 매우 신중하게 UPS 공급자를 선정해야 했습니다. 시스템 신뢰성과 업체의 대형 프로젝트 수행 경험을 고려했습니다”라고 말했다. 또한, 그는 “신뢰성과 우수성이 이미 검증된 시장 선도 브랜드인 Delta Electronics 솔루션을 선정하였습니다”라고 덧붙였다.
또한, 쇼핑센터 트래블레이터들에 대한 무중단 전원 장치들도 공급되었다. 용량 30 ~ 40 kVA 수준의 3상 Ultron HPH 시리즈 UPS 6대가 설치되었다. 이 이중 변환 UPS의 경우, 고조파 왜곡 계수가 낮고 효율이 높다 (AC-AC 변환 모드 → 96%; 에코 모드 → 99%). N+X 이중화 구조를 통해 시스템 신뢰성이 향상되며, 광범위한 입력 전압 범위로 인해 열악한 전기 환경에서도 UPS 운전이 가능할 뿐 아니라 배터리 수명도 연장된다. 이 시스템을 설치한 후, 트래블레이터들의 백업 실행시간이 20분에 도달했다. 이제 MEGA 고객들은 정전 시에도 트래블레이터를 사용할 수 있게 되었다.
MEGA 쇼핑센터 체인
MEGA 쇼핑센터들은 러시아 내 IKEA 부동산을 개발/관리하는 IKEA Centres Russia의 프로젝트이다. IKEA Centres Russia는 IKEA 그룹 계열사이다. 현재, 러시아 수도권 14개 지역에 14개의 MEGA 쇼핑센터들이 있다. 모든 MEGA 쇼핑센터들에는 IKEA 매장이 입점해 있다. 2016년 회계연도(2015년 9월 1일 ~ 2016년 8월 31일) 기준으로 러시아 내 MEGA 쇼핑센터 방문객 수는 2.65억 명을 기록했다.