PRODUCT LIST
델타 일렉트로닉스, 러시아 유수의 리테일 네트워크에 UPS 솔루션 공급

러시아에서 가장 큰 소매업체로서 이 델타의 고객은 러시아 전역의 주요 지역에 매장을 보유하고 있다. 2018 년을 기준으로 이 소매업체는 러시아 전역의 2,808 개 지역에서 12,503 개의 소매점, 244 개의 하이퍼마켓, 213 개의 스토어, 4,000 개의 식료품 마켓을 포함 16,690 개의 아울렛을 운영하고 있다. 이 리테일 체인은 세계에서 가장 큰 경영 컨설팅 업체인 딜로이트 글로벌(Deloitte Global)이 선정한 탑 250 글로벌 리테일러 명단에 포함되었다.
이 리테일 체인에 소속된 체인점들은 성공적인 리테일 아울렛 운영을 위하여 가장 중요한 요소인 “판매 및 금전등록 장비”에 사용할 UPS 솔루션이 필요하였다. 이러한 장비들은 과중한 작업 부하에 노출되며, 많은 고객이 이용하는 리테일 슈퍼마켓을 장시간 동안 중단 없이 기민하게 운영하기 위한 엄격한 조건이 요구된다. 따라서 이 업체의 기술 전문가들은 이러한 장비에 대하여 까다로운 조건을 요구한다. 그들이 파트너를 선택할 때의 핵심적인 판단 기준은 최고의 제품 품질, 신뢰성, 확장된 기술 지원의 가능성 등이었다. 특히 그들은 공인 서비스 파트너나 시스템 통합 서비스를 제공할 수 있는 SI(system integrator)의 존재 유무를 중요하게 여겼다.
이 소매업체는 수 년 전에 자사의 데이터센터에 매끄러운 시스템 운영을 보장하는 UPS 솔루션을 설치하면서 델타와 협력 관계를 맺었다. 이 업체는 94% 이상의 탁월한 효율, 핫-스왑이 가능한 파워 모듈, N+X 병렬 리던던시를 특징으로 하는 델타 Modulon 시리즈의 NH Plus UPS 를 설치하였다.
UPS 솔루션에 판매 및 금전등록 장비를 연결시켜야 할 필요성이 점점 높아짐에 따라, 이 업체의 대표들은 다시 한 번 델타 일렉트로닉스와 협력하기로 결정하였다. 그리고 지금까지 600 개의 UPS가 설치되었다. 이 프로젝트의 일환으로 각각 600 VA의 용량을 제공하는 4600 개의 Agilon VX-600 시리즈 UPS 가 러시아 전역에 공급될 예정이다. 이 UPS들은 자동전압조정기능(Automatic Voltage Regulation: AVR)을 가지고 있으므로 안정적인 전압을 지원하고 더 높은 부하에서도 뛰어난 품질의 전력을 공급한다. 이 UPS들은 넓은 입력 전압 범위가 특징이므로 불안정한 네트워크에서도 운영할 수 있으며, 그 덕분에 정전이 발생하여 시스템이 전력선으로 공급되는 전력을 배터리 전력으로 전환하는 상황이 전반적으로 줄어든다.
이 리테일 체인의 대표는 "우리는 점점 더 까다로워지는 고객의 요구를 충족시키기 위하여 노력하였다. 우리 매장의 유동 고객은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 금전등록기 운영이 중단되면 계산대의 대기열이 길어질 수 있다는 것을 의미한다. 우리는 판매 및 금전등록 장비의 매끄럽고 효율적인 운영을 통하여 고객 충성도를 높일 수 있다. 우리는 최고의 UPS 솔루션을 원하였으며, 결국 델타 일렉트로닉스에게 연락하기로 결정하였다. 우리가 델타의 장비를 선택할 때 결정적인 역할을 한 부분은 바로 델타 솔루션의 합리적 비용과 뛰어난 품질이었다"고 말했다.
Agilon VX 시리즈 제품군은 마이크로프로세서 컨트롤러를 사용하는 라인 인터랙티브 무정전전원장치(line interactive UPS)이다. 이 시리즈의 UPS 솔루션은 정전 상황에서 소규모 업체 또는 홈 오피스에서 사용되는 PC, 모니터, 금전등록기 및 기타 민감한 전자장비에 탁월한 서지 보호를 제공한다. Agilon VX 시리즈의 UPS는 600/1,000/1,500 VA의 공칭 용량을 가지고 있다. 내장 자동전압조절기(AVR) 덕분에 까다로운 부하에서도 안정적으로 전압을 공급할 수 있다. 이 UPS는 LCD 디스플레이, 연결된 PC의 올바른 자동 셧다운을 위한 스마트 소프트웨어, 그리고 뛰어난 사양을 가지고 있으므로 높은 신뢰성의 데이터 보호를 보장한다.
![]() |
![]() |
▲ NH Plus 시리즈 20-120 kVA UPS |
▲ VX 시리즈 600/1000 VA UPS |