신뢰할 수 있는 보호, 비용 효율적인 전력과 콤팩트한 풋프린트, 친환경 데이터 센터의 기반이 되는 탁월한 퍼포먼스를 제공하는 델타의 Ultron HPH Gen 2.20-40kVA UPS

더 빠른 투자 자금 회수
Ultron HPH 시리즈는 96%를 넘는 효율성을 가지고 있으므로 동급 제품 중에서 에너지 효율이 가장 높은 UPS이다. 이러한 점은 에너지 소비와 운영 비용의 감소에 도움이 되므로, 사용자는 시스템의 가용성을 희생하지 않고도 지속가능성 목표의 요구사항을 충족시킬 수 있다. 또한 HPH 시리즈는 선택의 폭이 더욱 넓은 배터리 구성(30개 – 46 개 구성)을 제공하기 때문에, 배터리 설비 비용을 최적화할 수 있다.
콤팩트한 디자인 덕분에 손쉬운 배치와 유지보수
이 시리즈에는 첨단 기술과 열 처리 기능이 적용되어 출력을 희생하지 않고 최고의 전력 밀도를 달성하였다. 따라서 40 도의 환경에서 1에 달하는 역률을 보장하면서도 가장 작은 공간만 차지한다. 그리고 모든 수동 보호 장치는 하나의 캐비닛 안에 설치된다.
뛰어난 관리성과 유연성
Ultron HPH 시리즈에는 사용자 친화적인 5 인치 컬러 터치 스크린이 장착되어 로컬 UPS의 관리가 더욱 간편하다. 그리고 추가적인 비용이 필요하지 않도록 장시간의 백업 솔루션을 제공하기 위하여, 이 시리즈에는 내장형 15A 충전기가 설치되었다. 그뿐만 아니라 이 시리즈는 주요 부품 교체 경고 카운트다운을 제공하여 부품 유효기간의 만료일을 사용자에게 알려준다. 그리고 가혹한 사용 환경에 UPS를 설치한 고객들을 위하여 HPS 시리즈는 추가적인 IP42 키트도 제공한다.
Ultron HPH Gen 1 시리즈는 2013 년에 첫 출시되었을 때부터 지금까지 전 세계의 수많은 산업상을 수상하였다. Ultron HPH Gen 2 시리즈는 기존 시리즈의 진보적인 디자인을 계승하여 96%를 초과하는 향상된 에너지 효율을 제공하며, 작은 공간에서 뛰어난 성능으로 신뢰할 수 있는 전력 보호와 비용 효율적인 전력 공급이라는 두 가지 목표를 모두 달성하였다.