델타, 창립 50주년을 자축 – “Influencing 50, Embracing 50” 테마를 통해 ‘삶을 풍요롭게 하는 지속가능한 보존’에 대한 헌신을 보여주다

델타의 창립자이자 명예 회장인 브루스 쳉(Bruce Cheng)은 “델타는 지난 50 년 동안 에너지 효율의 향상을 위하 헌신하였다. 나는 델타의 장기적 성장에 기여한 모든 파트너들에게 항상 깊이 감사할 것이다. 다음 50 년 동안 델타의 에너지 절약 시스템과 솔루션은 탄소 배출과 세계 온난화를 억제하려는 인류의 목표를 지원할 것이다. 내가 바라는 것은 델타의 50 주년이 모든 관계자들에게 영감을 제공하여, 우리 지구를 위해 ‘삶을 풍요롭게 하는 지속가능한 보존’이라는 염원을 함께하도록 만드는 것”이라고 말했다.
델타의 옌시 하이 회장(Yancey Hai)은 “우리 모두의 노력을 통해 델타의 2020년 수익은 2800억 TWD를 초과하였으며, 델타의 시가 총액은 올해 초에 8000억 TWD에 도달하였다. 델타의 제품과 솔루션은 최고의 에너지 효율을 제공함으로써 2009년부터 2019 년까지 우리의 글로벌 고객들이 314억 kWh에 달하는 전기를 절약하는 데 도움이 되었으며, 이것을 감소된 탄소 배출량으로 환산하면 1674만 톤에 해당한다. 세계적인 수준의 평가 기관들은 지속가능성에 대한 우리의 기여도를 인정하였으며, 특히 다우존스 지속가능성 지수는 지난 10년 동안 매년 DJSI World Index에 델타를 포함시켰다. 2020 년에 CDP는 기후 변화와 물 안보 이슈에 대하여 두 개의 “A” 리더십 레벨 등급을 델타에게 부여하였으며, 지속가능한 가치사슬의 개발에 대한 공급자 참여의 리더로서 델타를 인정하였다. 앞으로 우리는 지속가능한 개발을 증진하기 위하여 전 세계의 이해관계자들과 협력을 계속 할 것”이라고 말했다.
델타의 CEO인 핑쳉(Ping Cheng)은 “우리는 델타가 2030 년까지 자체 시설의 재생에너지 사용량을 100%까지 끌어올릴 수 있도록 RE100 이니셔티브에 참여하게 된 것을 정말로 자랑스럽게 생각한다. 이것은 우리가 추구하는 기업의 사회적 책임의 핵심 요소 중 하나이다. 델타 브랜드는 2010 년에 처음 수립된 이래로 크게 성장하여 2020 년에는 브랜드의 가치가 미화 3억3100만 달러에 도달하였다. ICT 인프라뿐만 아니라 산업 자동화, 건물 자동화, 전기자동차, 에너지 인프라를 위한 우리의 스마트 에너지 절약 솔루션은 우리의 미래를 더욱 풍요롭게 만들 것이다.”라고 말했다.
델타의 브랜드 최고책임자인 샨샨규오(Shan Shan Guo)는 “삶을 풍요롭게 하는 지속가능한 보존이라는 개념은 델타의 기업 의무와 이번 50주년 기념 행사에도 포함되어 있다. 델타 일렉트로닉스 재단(Delta Electronics Foundation)은 물 보전을 오랫동안 지지해왔으며, 델타의 영화 ‘Water with Life’는 대만 지역의 산호 백화라는 생태학적 재앙을 보여주었다. 델타의 50주년 기념을 위한 일련의 활동 중에서 ‘델타 50주년 기념 콘서트’는 세계적으로 유명한 BBC의 ‘Blue Planet II Live in Concert’와 제휴하여 사람들에게 해양 생태계를 보존하도록 동기를 부여할 것이다. 오는 7월에는 50주년 전시회인 ‘Sustainable Conservation, Nurturing Life’를 주관하여, 이 전시회에서는 에너지 효율성, 탄소 저감, 생태계 보호를 다루는 일련의 컨퍼런스를 개최할 예정”이라고 말했다.