업타임 인스티튜트, 델타의 데이터센터 POD 솔루션에 TIER III-Ready Award 수여

델타의 수석 부사장이자 정보 통신 기술 인프라 비즈니스 그룹의 총괄 매니저인 빅터 쳉(Victor Cheng)은 “우리는 POD 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 확인하였다. 데이터센터는 IT 운영의 중추이므로, 신뢰할 수 있고 효율적인 데이터센터를 구축하는 것은 대부분의 기업들이 중요시 여기는 과제이다. 우리는 POD 솔루션을 통해 TIER-Ready 인증을 받았을 뿐만 아니라, 하노이 텔레콤(Hanoi Telecom)의 자회사인 HTC-ITC를 지원하여 베트남 화락 첨단기술단지(Hoa Lac High-Tech Zone)에 TIER III Uptime 인증 데이터센터를 건설하였다. 우리는 그동안 축적된 경험을 바탕으로 기업들이 Uptime 인증 데이터 센터를 건설할 때 시간과 비용을 절약하는데 도움이 될 수 있음을 확신한다”고 말했다.
업타임 인스티튜트의 글로벌 프로그램 수석 부사장인 루카 벨트라미노(Luca Beltramino)는 “우리는 델타의 POD 솔루션이 업타임 인스티튜트의 TIER-Ready Award 인증을 달성한 것을 기쁘게 생각한다. 조립식 솔루션과 POD 솔루션에 부여된 TIER-Ready 로고는 이 솔루션을 도입하려는 기업들에게 그 설계가 업타임 인스티튜트의 철저한 검토를 통과하였다는 점을 보증한다”고 말하였다.
미국 워싱턴주 시애틀에 본사가 위치한 공정하고 독립적인 자문 기관인 업타임 인스티튜트는 혁신, 공동 협력, 독립적인 성능 인증을 통해 비즈니스에 필수적인 IT 인프라의 성능, 효율성, 신뢰성을 향상시키는 일에 집중한다. 전 세계 98 개 이상의 국가에서 1,600 개 이상의 인증을 발급한 업타임 인스티튜트의 TIER Standard 인증은 설계, 건설, 운영에 대한 업계 표준으로 자리매김하였다. TIER III 사이트 인프라에서 발견되는 전략적 솔루션들이 선택을 받을 수 있었던 이유는 대개 엄격한 업타임 요구조건과 장기간의 지속가능성을 충족시키기 때문이다. 또한 TIER III 솔루션들은 현재의 IT 요구조건을 뛰어넘는 유효 수명을 가지고 있으며, 이 솔루션들을 활용하는 단체들은 대개 시스템 중단에 따른 비용(실제 금전적 비용)과 그것이 시장 점유율과 업무의 지속성에 미치는 영향을 충분히 알고 있는 단체들이다.
사물인터넷 (IoT)라고 알려진 급격한 디지털 트랜스포메이션은 막대한 양의 데이터와 거대한 데이터 트래픽을 불러왔으며 이는 기업의 데이터센터에 엄청난 문제를 일으킬 수 있다. 이러한 유동적인 환경 속에서 빠르게 성장하는 비즈니스의 수요를 충족시키려면 어떠한 방식으로 데이터센터를 도입하는 것이 가장 좋은 방법일까? POD 방식은 높은 유연성과 빠른 구축 속도 덕분에 최고의 솔루션을 제공한다. 이 방식을 사용하면 기업은 필요에 따라 적절한 모듈을 추가하기만 하면 된다.
델타의 POD 솔루션은 완전한 모듈형 설계 컨셉트와 탁월한 유연성이 특징이며, 설치 시간이 짧아서 사용량에 따라 설비를 설치할 수 있는 유연한 시스템을 제공하므로, 데이터 저장과 처리에 대한 수요의 빠른 증가를 감당할 수 있다. 이 솔루션은 델타의 DPH 시리즈 모듈형 UPS 시스템과 팬 속도를 제어할 수 있는 정밀 냉각 시스템을 포함한다. 또한 델타의 리튬 배터리 시스템을 통해 데이터센터를 위한 예비 전력의 저장이 가능하다.
친환경 데이터센터 분야에서 델타는 고효율 전력 전자기기와 에너지 저장 솔루션 통합에 대한 역량이 있음을 입증하였다. 또한 델타가 중국 내의 자사 연구소 시설에서 직접 운영하는 친환경 데이터센터는 지난 2018년에 세계 최초로 LEED v4 ID+C Gold 인증을 받은 데이터센터이며, 델타의 타이페이 본사의 데이터센터는 지난 2019년에 LEED Platinum 친환경 데이터센터 인증을 획득하였다.