• Delta news and event
  • 2020.05.19

    델타 타일랜드, 태국의 병원 시설 관리진에게 COVID-19 관련 전력 보호 지침을 제공

    델타 일렉트로닉스 타일랜드는 중요 장비를 보호하기 위한 델타의 전력 보호 솔루션을 구매한 태국 전역의 병원 시설 관리진에게 관련 지침을 제공하였다. 델타의 무정전전원(UPS) 솔루션은 태국에서 COVID-19(코로나바이러스-19)와 싸우는 의료 인력들의 작업을 위하여 전력 보안을 제공한다.

    COVID-19 공공 의료 위기는 병원의 수용 능력을 포화시켜서 의료 인력과 환자들을 위험에 빠드릴 가능성이 있다. 따라서 병원의 임원진과 시설 관리자들은 현재의 수요를 고려하고 최악의 시나리오에 대비한 계획을 마련하기 위해 관련 전문가들과 꾸준히 의사소통을 해야 한다.

    델타의 로컬 비즈니스 시니어 디렉터인 커티스 쿠(Curtis Ku)는 앞으로 9 ~ 12 개월 동안 COVID-19 비상사태 중에 전력 보안을 최우선순위에 둘 것을 병원측 경영진에게 제안하였다. UPS 솔루션의 몇 가지 선택 기준으로는 안전 기준과 인증의 평가, 장비의 품질, 병원 UPS 솔루션에 필요한 기본 파라미터 등이 있다.

    커티스 쿠는 “병원측은 이번 2020년 동안 최악의 COVID-19 시나리오에 대비하여 전력 수요에 관련된 계획을 마련해야 한다”고 말했다. “이 계획에서 중요한 부분은 병원 시설 관리진이 전력 수요의 급격한 증가와 주요 전력 문제의 발생에 대비하여 병원의 백업 시스템을 평가하고 준비하는 것이다.”

    델타 타일랜드의 커뮤니케이션 앤드 인포메이션 솔루션즈(Communication and information solutions) 로컬 디렉터인 사크다 새응(Sakda Sae-Ueng)에 따르면 UPS를 선택할 때 병원측이 고려해야 하는 가장 중요한 파라미터들은 다음과 같다:

    1. 출력 역률과 입력 역률
    2. UPS 제품 안전 기준
    3. 배터리 품질 기준과 UPS에 사용하기에 적합한 배터리 종류의 선택

    사크다 새응은 케이블의 크기나 회로차단기와 같은 중요한 요소들의 규격을 명시하고 있는 “UPS 제품 설치 기준”을 확인할 것을 병원측 의사결정자들에게 권고하였다. 시스템 통합업자들은 비용 절감을 위하여 시설 설치에 더 낮은 등급 또는 더 작은 크기의 재료를 사용할 수 있으며 부적절한 재료를 사용할 수도 있다. 모든 의료용 UPS 제품들은 IEC62040과 같은 국제적 안전표준이나 태국의 TISI1291 표준을 준수해야 한다.

    사크다 새응은 “저품질 UPS를 선택하면 병원의 화재 위험이 크게 높아진다. 대부분의 UPS 화재는 설치된 배터리가 폭발하여 발생한다. 이를 방지하기 위하여 의사결정자들은 충분한 주의를 기울여 올바른 종류의 퓨즈와 보호 차단기를 포함하는 UPS 솔루션을 선택해야 한다”고 말하였다.

    2018년 이래로 델타는 태국 COVID-19 방역 활동의 중심적 병원인 밤랏나라둔 감염병 연구소(Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute)를 비롯하여 태국 전역의 50 개 이상의 병원에 UPS솔루션을 설치하였다. 델타 UPS 솔루션은 컴퓨터 단층촬영 (CT) 스캔 장비, 자기공명영상 (MRI) 스캔 장비, 심혈관 조영실, X-선 촬영실, 응급실 (ER), 병원 데이터센터, 다양한 일반 시설 및 특수시설 등의 중요한 병원 장비와 시설에 지속적으로 전력을 공급하며 긴 사용 수명을 보장한다.

    델타는 병원 내의 다양한 용도와 요구사항을 충족시키기 위하여 부하의 종류에 따라 온라인 더블 컨버전 기술을 적용한 세 가지 UPS 제품군으로 구성된 단상 및 3상 UPS 포트폴리오를 마련하였다. 태국 전역의 병원에 설치된 이 세 가지 제품 시리즈는 다음과 같다:

    • Amplon Family, 단상 UPS (1-10kVA): 이 UPS 시리즈는 동급 제품 중 가장 뛰어난 효율성, 유연성, 크기를 가지고 있으며, 중요한 장비에 일정한 정현파 전력을 제공합니다. 본 제품은 퍼스널 컴퓨터, 네트워크, 서버 VoIP 및 보건의료 장비를 지원합니다. Amplon UPS 제품군은 1.0에 달하는 출력 역률과 94%에 달하는 탁월한 ACAC 효율로 에너지를 크게 절약시켜 줍니다.

    • Ultron Family, 3상 UPS (10-600 kVA): 소규모 및 중간 규모의 데이터센터와 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 혁신적인 UPS 솔루션. 이 UPS의 설계는 낮은 iTHD (3% 미만), 96%의 AC-AC 에너지 효율, 99%의 ECO 모드 에너지 효율이 특징이므로, 총소유비용(TCO)이 크게 절약됩니다. 본 제품군은 디레이팅 없이 최대 정격 전력 (kVa=kW)을 공급하며 어떠한 전력 요구사항도 충족시킬 수 있는 최고의 AC-AC 효율을 제공합니다.

    • Modulon Family, 모듈형 3상 UPS (20-600kVA): 이 UPS 솔루션은 업계 최고 수준의 모듈당 20/25/50kW의 전력 밀도를 달성하였습니다. 이것은 이 UPS가 매우 작은 면적만 차지하기 때문에 공간 활용에 이상적인 제품이라는 것을 의미합니다. 이 UPS는 MW급 데이터센터에서 총소유비용 (TCO)을 최적화하기에 이상적인 모듈형 전력 보호 장비입니다. 이 제품은 높은 전력밀도, 뛰어난 전력 성능, 궁극적인 가용성을 요구하는 고객들의 기대에 부응하는 제품입니다.


    델타는 어떠한 타협도 없이 고객을 위해 중단 없는 전력을 제공하겠다는 사명을 가지고, 다양한 UPS와 데이터센터 솔루션 포트폴리오를 통해 고객에게 마음의 평화와 믿음을 선사합니다. 델타는 고효율 솔루션을 제공함으로써 TCO를 감소시키려는 고객의 니즈를 충족시키고 사용자에게는 완벽한 보호를 제공하여, 델타의 브랜드 약속인 “Smarter. Greener. Together”를 실천합니다.

    Delta UPS Solutions

    top