델타의 POD 데이터센터 솔루션, 하노이 텔레콤의 자회사인 HTC-ITC를 위한 베트남 최초의 Uptime TCCF TIER III-인증 데이터센터의 기반을 제공

HTC-ICT의 회장인 트린 민 차우(Trinh Minh Chau)는 “외국계 글로벌 기업인 델타 일렉트로닉스와 협력하게 되어 기쁘다”고 말했다. 그들의 협력 목표는 최고의 데이터센터를 건설하고 세계적인 수준의 서비스를 베트남과 전 세계 고객들에게 제공하는 것이다.
델타의 수석 부사장이자 델타의 정보통신기술 인프라 비즈니스 그룹(Information Communication Technology Infrastructure Business Group)의 제너럴 매니저인 빅터 쳉(Victor Cheng)은 “베트남 고객들을 위한 차세대 ICT 인프라를 구축하기 위하여 HTC-ITC과 이 회사의 모기업인 하노이 텔레콤이 기울인 지속적인 노력에 찬사를 보낸다. HTC-ITC를 위하여 베트남 최초의 Uptime TIER III-인증 데이터센터를 건설하는 것은 델타에게 큰 영광이다. 우리는 역내의 파트너들 및 고객들과 협력하여, 앞으로 수 년 동안 강력한 경제 성장을 뒷받침하게 될 5G 네트워크의 토대를 구축하고 있다.”
HTC-ITC의 새로운 데이터센터는 화락 하이테크 존(Hoa Lac High-Tech Zone)에 위치하고 있다. 이 데이터센터는 750 평방미터의 면적을 차지하고 있으며, Uptime의 TIER III 2N 아키텍처 규격에 의거하여 기본적인 750kW의 총전력용량 + 750kW의 이중화 전력보호를 확보하였다. 이 데이터센터는 총 900 개의 랙으로 확장할 수 있다. 고도로 모듈화되고 확장 가능한 델타의 POD 데이터센터 솔루션은 엄격한 품질기준을 달성하기에 이상적인 유연성과 신뢰성을 제공한다. TIER I과 TIER II와는 달리 Uptime TIER III Constructed Facility Certification (TCCF)-인증 데이터센터는 유지보수 또는 교체 도중에 셧다운을 용인하지 않는다. 예를 들면, 99.982%의 연간 업타임이 요구될 뿐만 아니라 고립된 장비들의 플로팅 전압(float voltage) 0에 가까우면서도 온도가 25 °C를 초과하는 핫스팟이 없어야 한다. 베트남에 건설된 데이터센터 중에서 HTC-ITC의 데이터센터는 TCCF 인증을 통과하기 위해 52 가지 테스트를 모두 통과한 최초의 데이터센터이다.
또한 델타의 에너지 절약 POD 데이터센터 솔루션은 이 새로운 IT 시설이 1.4 수준의 연간 예상 PUE를 달성할 수 있도록 통합적 지원 서비스를 제공한다. 이 솔루션은 DPH 시리즈 모듈형 UPS 시스템과 열복도 차폐 또는 냉복도 차폐 아키텍처가 가능하도록 가변 팬 속도 제어 기능을 갖춘 in-row프리시전 쿨링 시스템을 조합하였다. 또한 이 솔루션은 데이터센터의 모든 설비와 여러 데이터센터에 대한 종합적인 원격 모니터링과 제어에 사용되는 DCIM 플랫폼도 제공하며, 향상된 효율성과 성능의 실현을 더욱 쉽게 만드는 랙과 액세서리도 제공한다. 그 뿐만 아니라POD 솔루션은 완전히 모듈화된 설계를 도입하였으며, 이것은 사용량기반지불(pay-as-you-grow, PAYG) 컨셉트를 실현하고 신속한 설치 과정을 통해 고객들이 점점 빠르게 증가하는 고속 5G 네트워크와 IoT 애플리케이션의 수요를 충족시키는 데 도움이 된다.
(1) 참고자료 출처: https://slideplayer.com/slide/10890661/