델타, 기후 변화와 물 안보 문제에 대한 기여를 인정받아 CDP로부터 두 개의 “A” 리더십 레벨 등급 획득

델타의 지속가능성 최고 책임자인 제스 초우(Jesse Chou)는 “델타는 CDP와 같은 영향력 있는 평가기관으로부터 노력과 성과를 인정받았다. 오랫동안 델타는 저탄소배출을 활성화하고 에너지 보존을 장려하는 국제적인 활동에 적극적으로 참여함으로써 기후 변화에 대처하기 위해 노력하였다. 2015 년에 우리는 We Mean Business 프로그램에 참여하였으며, 2017 년에는 Science-based Targets (SBT) 이니셔티브에도 참여하여, 2025년까지 우리의 탄소 집약도를 2014년 대비 56.6% 감축하기 위한 활동을 수행하고 있다. 실제로 우리는 2018 년과 2019 년에 2년 연속으로 SBT의 단계적 목표를 달성한 바 있다. 또한 델타는 델타 일렉트로닉스 재단(Delta Electronics Foundation)의 8K 환경 다큐멘터리인 “Water with Life” 자선 투어를 통해 참가자들이 수자원을 소중하게 여기도록 만들었으며, UN 기후변화회의(COP)의 사이드 이벤트 중에 우리의 수자원 보존 방법을 공유하고 환경 교육을 홍보함으로써 물 안보 문제에 대처하려 노력했다. 또한 우리는 2015년을 기준으로 2020 년까지 물 집약도(사용량)를 30% 감소시키기 위해 노력하였으며, 그 결과 2019 년까지 당사의 공장들은 빗물 저장과 활용, 물 재사용, 물 사용 관리를 통해 24.6%의 물 사용량 감축을 달성하였다. 그러므로 우리는 올해에 목표를 달성할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
델타는 2015 년에 We Mean Business에 가입하여 “자발적 탄소 배출 감축”, “기후 변화 정보 공개”, “기후 정책에 대한 참여” 이니셔티브를 위해 노력하였다. 또한 델타는 자체적으로 기후 변화의 위험과 기회를 평가하기 위하여 기후 관련 재정 공개(Climate-related Financial Disclosure, TCFD)에 참여하였다. 그 뿐만 아니라 델타는 2010 년부터 2019 년까지 고효율 제품들을 지속적으로 공급하여 고객들이 314억 kWh의 전기를 절약하도록 도왔다. 이것을 CO2 배출량으로 환산하면 1674만 톤의 감축에 해당된다. 그리고 높은 수준의 정보 투명성을 보장하기 위하여 이러한 자료들은 독립적인 제3자 기관으로부터 검증을 받았다.
델타는 물 안보를 위하여 효율성 향상과 조절이라는 두 마리 토끼를 잡는 듀얼-트랙 방식을 채택하고 탁월한 수자원 리스크 평가 프로세스를 도입하고 조기 경고 모델을 꾸준히 강화하는 한편, 자체 시설의 회복탄력성을 높이고 수자원 조달을 강화함으로써 운영 중단의 위험을 완화하고 리스크의 효과적인 관리 및 대응 능력을 향상시켰다. 2020 년에 델타는 리스크 평가의 입증 기반으로서 타오위안 플랜트 델타 수자원 리스크 평가 시스템(Delta Water Risk Assessment System)을 수립하였다. 이 시스템은 미래의 지역 발전과 성장을 고려하여 물 부족 리스크의 시나리오 시뮬레이션과 예측을 수행하는 한편, 지속가능한 수자원을 확보할 수 있도록 재활용수 시스템의 개선 및 보충수 공급을 통해 역내 수자원의 회복탄력성을 강화한다.
CDP의 연례 환경정보 공개 및 평가 과정은 기업 환경정보의 투명성에 대한 중요한 기준으로 인식되고 있다. 2020 년도에 미화 106 조 달러 이상의 자산을 관리하는 515 개 이상의 기관투자자들과 조달 비용으로 미화 4조 달러를 운용하는 150 개 이상의 주요 구매자들은 CDP의 플랫폼을 통하여 환경 영향, 리스크, 기회에 대한 자료를 공개할 것을 기업들에게 요구하였다. 그리고 역대 가장 많은 9,600 개 이상의 기업이 이러한 요구에 응하였다.