Delta solución todo-en-un centro de datos garantiza el funcionamiento continuo de los sistemas de información en un supermercado de Shenyang en China

Delta ha instalado su solución de todo-en-un centro de datos en un supermercado de Shenyang, en el noroeste de China para garantizar la operación continua del sistema de información. El cliente indicó su necesidad de un UPS hasta 11kVA con energía de reserva de hasta 60 minutos, la capacidad de permitir la expansión en paralelo, y la precisión de enfriar hasta 12.5 kW. Delta cumplió las necesidades del cliente poniendo a su disposición una solución todo-en-un centro de datos que incorpora una potencia de distribución / suministro y el sistema de gestión ambiental dentro de un rack, y RoomCool de Delta para asegurar el funcionamiento del sistema. Delta ofrece excelentes productos, servicios y soluciones a nuestros clientes.
Solicite Una Cotización |