Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie NT, Trifásica, 20-500 kVA

Especificaciones Técnicas
Modelo
NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K / NT-60K / NT-80K / NT-100K
NT-120K / NT-160K / NT-200K / NT-260K / NT-320K / NT-400K / NT-500K
Potencia nominal
● NT-20K
20 kVA / 18 kW
● NT-30K
30 kVA / 24 kW
● NT-40K
40 kVA / 32 kW
● NT-50K
50 kVA / 40 kW
● NT-60K
60 kVA / 48 kW
● NT-80K
80 kVA / 64 kW
● NT-100K
100 kVA / 80 kW
● NT-120K
120 kVA / 96 kW
● NT-160K
160 kVA / 128 kW
● NT-200K
200 kVA / 160 kW
● NT-260K
260 kVA / 208 kW
● NT-320K
320 kVA / 256 kW
● NT-400K
400 kVA / 320 kW
● NT-500K
500 kVA / 400 kW
Configuración en paralelo
Hasta 8 unidades
Entrada
Tensión nominal
380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
Rango de tensión
305-499 VAC (100 % carga)
Rango de frecuencia
45-65 Hz
Distorsión armónica total (THDi)
< 3 %(1)
Conexión
Alimentación individual o doble
Salida
Tensión nominal
380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
Regulación de la tensión
±1 %
Frecuencia
50/60 ± 0,01 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
< 3% (carga lineal)
Factor de potencia
0,8(2)
Capacidad de sobrecarga
≤ 110 %: 60 min, 111-125 %: 10 min, 126-150 %: 1 min
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
Modo en línea
● NT-20K
90%
● NT-30/40K
91%
● NT-50/60K
91,5%
● NT-80/100K
92%
● NT-120~400K
92,5%
● NT-500K
93%
ECO Mode (Modo ECO)
● NT-20K
> 97%
● NT-30~500K
Hasta un 97,5%
Batería
Tipo de batería
VRLA
Tensión nominal
393 VDC
Cantidad
29 unidades
● NT-20K
4 A
● NT-30K
5 A
● NT-40K
7 A
● NT-50K
9 A
● NT-60K
11 A
● NT-80K
14 A
● NT-100K
18 A
● NT-120K
22 A
● NT-160K
29 A
● NT-200K
36 A
● NT-260K
30 A
● NT-320K
35 A
● NT-400/500K
40 A
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla LCD con indicadores LED
Puerto
Ranura inteligente, RS-232, RS-485, REPO, contacto seco de salida x6, puerto Ethernet
Protocolos
SNMP, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP, SSH, SFTP, FTP, Telnet
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
● NT-20~80K
600 x 800 x 1400 mm
● NT-100/120K
800 x 830 x 1700 mm
● NT-160/200K
1200 x 830 x 1700 mm
● NT-260/320/400K
1600 x 995 x 1950 mm
● NT-500K
1900(3) x 995 x 1950 mm
Peso neto
● NT-20/30K
365 kg
● NT-40K
425 kg
● NT-50K
460 kg
● NT-60K
506 kg
● NT-80K
525 kg
● NT-100K
700 kg
● NT-120K
745 kg
● NT-160K
1050 kg
● NT-200K
1085 kg
● NT-260K
1680 kg
● NT-320K
1720 kg
● NT-400K
1920 kg
● NT-500K
3110(3) kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C (sin reducción de potencia)
Humedad
0-95 % (sin condensación)
Ruido audible
● NT-20/30K
≤ 60 dBA
● NT-40~120K
≤ 65 dBA
● NT-160/200K
≤ 68 dBA
● NT-260~400K
≤ 72 dBA
● NT-500K
≤ 77 dBA
Altitud
0-2000 m (sin reducción de capacidad)
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
Seguridad
CE
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Sostenibilidad
RoHS, REACH
Características
Fallo de conexión a tierra de la batería de DC
Estándar
Arranque secuencial para generador
Opcional
Función de arranque en frío
Opcional
Conversión de frecuencia
Opcional
(1) Con filtro de potencia opcional, carga completa
(2) Opciones adaptadas para modelos con un factor de potencia de salida de 0,9
(3) El modelo de 500 kVA consta de dos armarios: inversor (1100 mm de ancho, 1760 kg) y rectificador (800 mm de ancho, 1350 kg)
(2) Opciones adaptadas para modelos con un factor de potencia de salida de 0,9
(3) El modelo de 500 kVA consta de dos armarios: inversor (1100 mm de ancho, 1760 kg) y rectificador (800 mm de ancho, 1350 kg)
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |