Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie NT, Trifásica, 20-500 kVA

Funciones y características
Disponibilidad
Disponible de 20 a 4000 kVA (8 x 500 kVA en paralelo)
Redundancia en paralelo sin necesidad de hardware adicional para aumentar la fiabilidad
Filtro armónico opcional y rectificador de 12 pulsos
La potencia auxiliar redundante y el circuito de control garantizan una mayor fiabilidad
Mantenimiento integrado e interruptor de bypass estático
Flexibilidad
Pantalla LCD multilingüe e indicadores de estado LED
RS-232, RS-485 y seis salidas de contacto seco programables
Compatible con la instalación de un generador y con cargas desequilibradas
Armario de baterías externo opcional para prolongar el tiempo de respaldo
Bajo coste total de propiedad
Expansión en paralelo conforme al crecimiento del negocio, lo que reduce el coste de inversión inicial
El rango de tensión de entrada amplio prolonga la vida útil de la batería
El modo ECO ahorra energía y costes operativos
La instalación de baterías comunes permite ahorrar en la inversión inicial
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |