产品清单
不间断电源系统 产品线
DPH 系列, 三相, 25 - 150/200 kVA/kW, 最多可扩展至 800kW 并联
特点
极致可用性
冗余架构,发挥先进容错设计的功效,确保设备持续运作。
即使主要模块发生故障,电源和控制模块也能自行同步维持在线工作,防止单点故障所造成的运营中断。
关键模块和零件可热插拔,确保平均修复时间趋近于零,避免营运中断风险。
高扩充性
可从 25kW 扩充到 150/200kW,并支持藉单一机柜的 N+X 备份架构,减少设备所需空间。
可平行扩充达四台DPH系列并机,无须额外的硬件。
变量配置保持可扩充的弹性,可达到层级4的标准。
可选配机架式精密配电模块,弹性输出电源分配至关键负载 (适用于150kW 机种)
卓越整机效能和优异效率
全额定功率(kVA=kW)提高电源可用性。
AC-AC运作效率优异,在30%和50%的负载情况下,DPH系列的AC-AC整体效率分别为95%和 96%,可以大幅节省能源成本。
低谐波污染(iTHD<3%),可减少上游投资成本,并满足高功率需求。
维修简单便捷
建有手动旁路开关,可以避免维修造成运营中断。
系统会主动进行检测,能及早发现电扇故障和开关故障等UPS系统问题。
具备即插即用特性,大大简化维修程序。
询价联络 |