产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Modulon 产品线
  • HIFT (海福) 系列, 高智能容错 UPS, 20-480 kVA

    技术规格

    产品停售 : 建议的替代产品 HIFT 系列 20 - 80/120 kVA.
     
    型号
    NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
     
    NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
    额定容量
    [20K]: 20kVA / 18kW
     
    [40K]: 40kVA / 36kW
     
    [60K]: 60kVA / 54kW
     
    [80K]: 80kVA / 72kW
     
    [100K]: 100kVA / 90kW
     
    [120K]: 120kVA / 108kW
    输入
     
    额定电压
    380/220 Vac (3相4线+地线)
    电压范围
    208~477 Vac (火线 - 火线)/ 120~276 Vac (火线 - 零线) *
    电流总谐波失真
    < 3% **
    功率因數
    > 0.99
    频率范围
    45-65 Hz
    输出
     
    额定电压
    380/220 Vac (3相4线+地线)
    电压波形失真
    ≤ 1% (线性负载)
    电压稳定度
    ± 1%
    额定频率
    50/60 Hz
    频率稳定度
    ± 0.05 Hz (内部振荡器)
     
    ≤ 1 Hz /s (与市电同步)
    过载能力
    ≤ 125%: 10分钟
     
    ≤ 150%: 1分钟
    界面
     
    标准配备
    RS232 x 1, 智能卡插槽 x 2, 干接点输出x 6, 干接点输入x 2,
     
    电池箱温度x 4, 电池箱状态x 1, 并联埠x 2, REPO x 1
    选购配件
    SNMP卡, Modbus卡, Relay I/O控制卡, 环境侦测器, SNMP hub,
     
    电池箱温度侦测器, 电池箱状态传输线
    符合性
     
    安全与电磁干扰
    CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A
    其它功能
     
    并联冗余和扩容
    最多可并联4台, 最大容量可达480 kVA
    紧急关机
    近端与远程
    事件记录
    500笔资料
    效率
     
    AC-AC
    94%
    ECO经济模式
    97%
    环境
     
    环境温度
    0 ~ 40ºC
    相对湿度
    0 ~ 95% (不结露)
    噪音 (1公尺前方)
    [20K]: < 65 dB
     
    [40K]: < 68 dB
     
    [60K]: < 68 dB
     
    [80K]: < 70 dB
     
    [100K]: < 72 dB
     
    [120K]: < 73 dB
    产品外观
     
    UPS尺寸(WxDxH)
    [20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
     
    [100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
    重量
    [20K]: 169 kg
     
    [40K]: 199 kg
     
    [60K]: 229 kg
     
    [80K]: 259 kg
     
    [100K]: 349 kg
     
    [120K]: 379 kg
    * 当UPS负载于70%~100%,输入电压范围为208~300Vac (火线 - 火线) / 120~173 Vac (火线 - 零线)
    **上游供电输出谐波失真<2%

    由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top