产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Ultron 产品线
  • DPS系列, 三相, 160-500 kVA, 可并联扩展至 4000kVA

    技术规格

    机型
    DPS-160K / DPS-200K / DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K
    额定功率
    [160K]: 160kVA/144kW
     
    [200K]: 200kVA/180kW
     
    [300K]: 300kVA/270kW
     
    [400K]: 400kVA/360kW
     
    [500K]: 500kVA/450kW
    输入
     
    电压
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3相,4线 + 地)
    电压范围
    242 ~ 477 Vac *
    电流谐波失真
    ≤ 3%
    功率因数
    > 0.99
    频率
    50/60 ± 5 Hz
    输出
     
    电压
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3相,4线 + 地)
    电压谐波失真
    ≤ 1.5% (线性负载)
    电压调整
    ± 1% (静态)
    功率因数
    0.9
    频率
    50/60 ± 0.05 Hz (利用内部振荡器)
    过载能力
    ≤ 125%: 10 分钟
     
    ≤ 150%: 1 分钟
    显示
    LED指示
     
    模拟LCD显示,支持多语言
    接口
     
    标准
    RS232 x 1、SNMP槽x 2、干接点输出x 6、干接点输入x 2、电池柜温度 x 4、电池柜状态侦测x 1、并行端口x 2、REPO x 1、USB 槽 x 1
    外围电路
    SNMP卡、Modbus卡、继电器I/O控制卡、环境监测、SNMP集线器、电池柜温度探测器、电池柜状态侦测电缆
    一致性
     
    安全&EMC
    EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
    效率
     
    AC-AC
    负载率 50% 至满载: 94-96%
     
    负载率 20% 至 30%: 92-93%
    ECO 模式
    最高达 99%
    电池
     
    电压
    ± 240 Vdc
    充电电压
    ± 272 Vdc
    环境
     
    运行温度
    0 ~ 40°C
    相对湿度
    0 ~ 95% (不凝露)
    可闻噪声 (1米处)
    [160K/200K]: <70 dBA
     
    [300K/400K]: <73 dBA
     
    [500K]: <76 dBA
    IP 防护等级
    IP20
    其他功能
     
    并联冗余&扩展
    是(最高可达8 台)
    紧急关机
    是(本地或远程)
    规格
     
    尺寸 (WxDxH)
    [160K/200K]: 850 x 865 x 1950 mm
     
    [300K/400K/500K]: 1600 x 865 x 1950 mm
    重量
    [160K/200K]: 697 kg
     
    [300K/400K]: 1200 kg
     
    [500K]: 1220 kg
    * 当UPS 的载量介于70% 到100% 时,UPS 输入之最低电压可达242 到 324Vac。

    由于本公司不断研发改良,请洽本公司或经销商查询最新规格。

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top