产品清单
不间断电源系统 产品线
DPS系列, 三相, 160-500 kVA, 可并联扩展至 4000kVA
产品介绍
创新效能科技 引领节能新动力
台达 Ultron DPS 是结合双重电流转换与 IGBT 整流器的三相不间断电源系统。Ultron DPS 在 PFC (功率因子校正)与逆变器皆采用三电平 IGBT 技术,AC-AC 效率可高达96%。台达先进的数字 PFC 控制技术亦实现了低于 3% 的 iTHD 以及大于 0.99 的高输入功率因子,为客户省下可观的总体拥有成本 (TCO)。台达亦已强化电池管理、热抽换风扇与简易管理的特殊设计,以达到最高可用性。台达 Ultron DPS 优异的电源效能以及高系统可用性,提供客户更稳定的电源供应、更高的电源效率、降低资本投资,并节省整体营运成本。
应用: 数据中心 通讯设备 工业设备 网络设备 安全监控 精密实验室 医疗仪器 地铁系统
台达 Ultron DPS 的效率通过TÜV测试。
中国节能认证
询价联络 |