产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Ultron 产品线
  • DPS系列, 三相, 160-500 kVA, 可并联扩展至 4000kVA

    特点

    高可靠性

    N+X 冗余或热备份架构提高系统可靠性

    宽广的输入电压范围 (DPS 160~500kVA: -40%~+20%) 使 UPS 可在严苛的电力环境中运作

    现场可程序序列启动,降低对发电机的冲击

    智能型风扇转速控制及备份风扇设计,可防止 UPS 产生过热,并提高系统的可靠性

    N+X冗余或热备份架构提高系统可靠性

    降低总体持有成本

    即使在轻载之下,也可达到较高 AC-AC 效率,因此可降低能量损耗,并节省操作成本

    高输入功率因数 (>0.99) 及低输入谐波失真 (iTHD<3%) 可免除较大发电机组规模的需求,因此可节省资金投资

    降低总体持有成本

    高扩展性

    台达 Ultron DPS 系列 UPS 提供单机 160kVA 至 500kVA 完整的功率范围,可满足各种特定应用的需求。

    Ultron DPS 系列 UPS 有三种不同机柜尺寸,占地面积小,领先的功率密度及轻巧的设计,可以为客户省下宝贵的空间。重量轻的特色亦可节省运输及安装成本。

    Ultron DPS 系列 UPS 无需额外的硬件,即可达 4000kVA 的水平扩充,让容量可快速提升,满足营业成长的需求。

     Ultron DPS系列UPS无需额外的硬件,即可达3200kVA的水平扩充

    Ultron DPS 并联模式下共享电池的配置,可支持客户:

    大幅节省安装空间及租金费用

    降低在电池上的额外投资

    无需额外的电池投资,即可轻松扩充 UPS

    节省可能需要强化楼板承重的成本

     Ultron DPS 并联模式下共享电池的配置

    易于维修

    热插拔风扇设计,容易更换,降低维护时间 (适用于型号 160~500VA)

    内建手动旁路开关,确保维修时电力输出不中断

    主输入,输出及旁路开关侦测,可快速提供错误诊断

    散热与对流风扇

    智能型电池管理

    台达的智能型电池管理系统可维持电池的使用寿命,并可透过以下的功能支持电池的容量:

    电池温度监控及补偿

    以百分比显示电池的剩余容量

    过充 / 放电保护

    均充 / 浮充两阶段充电

    自动 / 手动电池测试

    单一电池柜内可容纳 38~42 颗电池,将投资优化 (适用于型号160~500kVA)

     

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top