• Система аккумуляторных батарей для ИБП Delta
  • Серия UZR Gen3, Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS

    Технические характеристики

    Модель
    BSPRU-DE1072P0GL0 / BSPRU-DE1072S0GL0
     
    BSPRU-DE1071P0GL0 / BSPRU-DE1071S0GL0
    Электрические Характеристики
     
    Тип применяемого элемента
    DELTA P140-222-0
    Установочная емкость
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    62,1 кВт ч
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    31,0 кВт ч
    Номинальное напряжение
    518 В пост. тока
    Общие Характеристики
     
    Размеры (Ш x В x Г)
    С верхней крышкой): 668 x 2407 x 873 мм
     
    Без верхней крышки: 668 x 2100 x 873 мм
    Общая масса (приблизительно)
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    975 кг (с модулями)
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    660 кг (с модулями)
    Количество модулей аккумуляторных батарей
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    14
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    7
    Шина передачи данных
    Внутренняя: CAN 2.0
     
    Внешняя: CAN 2.0, Modbus RTU/TCP, беспотенциальный контакт
    Условия Окружающей Среды
     
    Рабочая температура окружающей среды
    5~35°C
    Влажность при хранении
    5~85%
    Допустимая высота над уровнем моря
    ≤ 2000 м
    Сертификаты
     
    Защита от проникновения
    Класс IP 20
    Стандарт безопасности
    UL1973 (элемент/модуль/стеллаж)
     
    IEC62619 (элемент/модуль/стеллаж)
     
    JIS C 8715-2 (S-Mark) (элемент)
     
    UN 38.3 (элемент/модуль)
     
    UL991, UL 1998 (функциональная безопасность)
     
    UL9540A (элемент/модуль/стеллаж)
     
    EN 61000-6-2
     
    EN 61000-6-4
    Стандарт качества
    ISO 9001
    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *