• Система аккумуляторных батарей для ИБП Delta
  • Серия UZR Gen3, Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS

    Обзор Системы

    Аккумуляторный модуль

    • Стандартный стеллаж 19"

    • Интегрированная основная BMS со шлюзом для параллельного коммуникационного соединения

    • Верхний кабельный ввод (питание и сигнал)

    • Доступ спереди для установки у стены

    • Компактная конструкция с высокой плотностью энергии (106,5 кВт ч/м2) и плотностью мощности (806 кВт/м2) при небольшой занимаемой площади

    • Возможность транспортировки аккумуляторных модулей внутри

    • Конструкция GR-63-Core Zone 4

    • Двойные вспом. источники питания (перем. и пост. тока)

    Блок контроля безопасности

    • Применение в условиях высокой мощности

    • Встроенный защитный выключатель (MCCB)

    • Двойной защитный контур реле/диода

    • Встроенный блок управления аккумуляторной батареей (BMU)

    • Соответствует стандарту изоляции для питания и управления

    Модуль

    • Класс защиты IP20

    • 20 последовательно соединенных элементов

    • Быстросъемный разъем на передней панели

    • Интегрированный блок контроля элемента (плата AFE)
      - Контролирует напряжение и температуру каждого элемента.
      - Обменивается информацией с BMU для сбора данных и уведомлений о неисправностях

    Элемент

    • Высокомощные и долговечные призматические элементы

    • Высокая емкость 60 А ч – Delta P140

    • Номинальное напряжение 3,7 В

    Серия UZR Gen3, Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS, Обзор системы
     
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *