• Система аккумуляторных батарей для ИБП Delta
  • Серия UZR Gen3, Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS

    Особенности

    Срок службы в 2-3 раза дольше
    Увеличенный в 2-3 раза срок службы соответствует циклу замены ИТ-оборудования.
     

    1/3 занимаемой площади
    Требуется всего 1/3 от площади, занимаемой обычным UPS, что позволяет пользователям оставить больше места для ИТ-оборудования.

     

    В 10 раз быстрее
    Сокращение времени зарядки до 10 раз. (2C и 0,2C)

     

    На 45% легче
    Снижение массы на 45% по сравнению с аккумуляторной батареей VRLA значительно упрощает установку и обслуживание.

     

    Повышенная безопасность
    Проектирование с ориентацией на безопасность в области аппаратного обеспечения и интеграции BMS. Сертификация UL1973 и прохождение испытаний по методу UL9540A.

     

    Сокращение операционных расходов
    Уменьшенные саморазряд и рассеивание тепла позволяют сократить операционные расходы и повысить эффективность.

     
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *