Серия UBH Gen3, Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS
Особенности
Срок службы в 2-3 раза дольше
Увеличенный в 2-3 раза срок службы соответствует циклу замены ИТ-оборудования.
Увеличенный в 2-3 раза срок службы соответствует циклу замены ИТ-оборудования.
1/3 занимаемой площади
Требуется всего 1/3 от площади, занимаемой обычным UPS, что позволяет пользователям оставить больше места для ИТ-оборудования.
В 10 раз быстрее
Сокращение времени зарядки до 10 раз. (2C и 0,2C)
На 60% легче
Снижение массы на 60% по сравнению с аккумуляторной батареей VRLA значительно упрощает установку и обслуживание.
Повышенная безопасность
Проектирование с ориентацией на безопасность в области аппаратного обеспечения и интеграции BMS. Сертификация IEC62619 и прохождение испытаний по методу UL9540A.
Сокращение операционных расходов
Уменьшенные саморазряд и рассеивание тепла позволяют сократить операционные расходы и повысить эффективность.
Запрос Цены |