Серия UBH Gen3, Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS
Технические характеристики
Модель
BSPRN-DE1081P0GL0 / BSPRN-DE1081S0GL0
BSPRN-DE1101P0GL0 / BSPRN-DE1101S0GL0
BSPRN-DE1121P0GL0 / BSPRN-DE1121S0GL0
Электрические Характеристики
Тип применяемого элемента
DELTA P140-222-0 (60 Ah)
Установочная емкость
● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
28,4 кВт⋅ч
● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
35,5 кВт⋅ч
● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
42,6 кВт⋅ч
Номинальное напряжение
● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
±236,8 В
● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
±296 В
● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
±355,2 В
Общие Характеристики
Размеры (Ш x В x Г)
С верхней крышкой: 620 x 2185 x 625 мм
Без верхней крышки: 620 x 1910 x 625 мм
Общая масса (приблизительно)
● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
594 кг (с модулем), 336 кг (без модуля)
● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
656 кг (с модулем), 336 кг (без модуля)
● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
720 кг (с модулем), 336 кг (без модуля)
Количество модулей аккумуляторных батарей
● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
8
● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
10
● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
12
Шина передачи данных
Внутренняя: CAN 2.0
Внешняя: CAN 2.0, Modbus RTU, беспотенциальный контакт
Условия Окружающей Среды
Рабочая температура окружающей среды
5–35°C
Влажность при хранении
5~85%
Допустимая высота над уровнем моря
≤ 2000 м
Сертификаты
Защита от проникновения
Класс IP 20
Стандарт безопасности
IEC 62619 (элемент/модуль/стойка)
знак CE
IEC62619 (элемент/стойка)
JIS C 8715-2 (S-Mark) (элемент)
UN 38.3 (элемент/модуль)
UL9540A (элемент/модуль/стойка)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
IEC 62477-1 (BMS)
IEC 60730 (функциональная безопасность)
Стандарт качества
ISO 9001
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Запрос Цены |