Серия UBH Gen3, Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS
Обзор Системы
Аккумуляторный модуль
-
Стандартная стойкаt
-
Основной модуль включает в себя основную BMS для связи с UPS
-
Верхний кабельный ввод (питание и сигнал)
-
Доступ только спереди для установки у стены
-
Компактная конструкция с высокой плотностью энергии (91,6 кВт⋅ч/м²) и плотностью мощности (645,2 кВт/м²) при небольшой занимаемой площади
-
Доступна конструкция GR-63-Core Zone 4
Блок контроля безопасности
-
Применение в условиях высокой мощности
-
Встроенный защитный выключатель (MCCB)
-
Двойной защитный контур реле/диода
-
Встроенный блок управления аккумуляторной батареей (BMU)
-
Соответствует стандарту изоляции для питания и управления
-
Двойные вспом. источники питания (перем. и пост. тока)
Модуль
-
Класс защиты IP20
-
16 последовательно соединенных элементов
-
Быстросъемный разъем на передней панели
-
В комплект входит плата AFE
- Контролирует напряжение и температуру каждого элемента.
- Обменивается информацией с BMU для сбора данных и отправки уведомлений о неисправностях.
Элемент
-
Высокомощные и долговечные призматические элементы
-
Высокая емкость 60 А ч – Delta P140
-
Номинальное напряжение 3,7 В

Запрос Цены |