Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Система прецизионного охлаждения Delta защищает ЦОД онкологического центра в китайской провинции Внутренняя Монголия

Требования заказчика к системе охлаждения ЦОД были весьма жесткими: она должна обладать высочайшей надежностью, масштабируемостью, совместимостью с другими компонентами инфраструктуры ЦОД и быть при этом доступной по цене. Изучив все требования, специалисты Delta предложили систему HAD3670-40, которая благодаря легкости масштабирования способна удовлетворить будущие потребности ЦОД в случае необходимости увеличения его мощности. Система охлаждения HAD3670-40, специально разработанная для тяжелых температурных условий, как нельзя лучше подошла для ЦОД и помещений с сетевым оборудованием госпиталя, обеспечив высочайшую надежность при минимальном потреблении электроэнергии. Кроме центров обработки данных, решение Delta с успехом может применяться везде, где для бесперебойной работы оборудования требуется круглосуточно поддерживать заданную температуру и влажность воздуха.
Система охлаждения Delta в стандартной комплектации снабжена новейшими бесщеточными вентиляторами, которые потребляют на 20% меньше электроэнергии, чем конкурирующие изделия в этом классе. Для технического обслуживания своей продукции компания Delta открыла 73 сервисных центра по всей территории КНР.
Потребности медицинской отрасли в инновационных ИТ-разработках постоянно растут. Уровень обеспеченности информационными технологиями стал новым показателем успеха для предприятий и организаций во всех отраслях, включая здравоохранение. Поэтому онкологический центр в провинции Внутренняя Монголия уделяет столь большое внимание построению современной ИТ-инфраструктуры, которая во многом определяет качество оказываемых медицинских услуг.
Система прецизионного охлаждения Delta стала одной из важных составляющих ИТ-инфраструктуры в данном проекте. Медицинская отрасль является одним из важнейших направлений деятельности Delta; решения Delta используются во множестве госпиталей, больниц и медицинских центров. Успешное участие в проекте создания ЦОД для онкологического центра провинции Внутренняя Монголия еще раз продемонстрировало лидирующие позиции Delta как поставщика сверхсовременного оборудования для здравоохранения.