Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta MCIS оснастила Российскую академию медицинских наук (РАМН) системами защиты электроснабжения

Центр предоставляет российским детям медицинское обслуживание на мировом уровне. Поскольку Научный центр здоровья детей является не только лечебным, но и научным учреждением, то Центр также проводит исследования в области педиатрии, для которых здесь используется современное оборудование и высокоточная техника (например, микрообработка), чрезвычайно чувствительная к перепадам напряжения и перебоям в электроснабжении. Требования к системам защиты электросетей в медицинских учреждениях регламентируются значительно более строгими стандартами, чем коммерческое или промышленное оборудование. Если решения для защиты электросистем недостаточно эффективны или небезопасны, то неисправности в электропитании могут привести к повреждению медицинского оборудования и, как следствие, к риску ухудшения состояния пациентов и травмирования медицинского персонала. Именно по этим причинам системы электрической защиты для медицинских учреждений разрабатываются на индивидуальной основе в соответствии с жесткими нормативами.
ЗАО «Темпесто» совместно с Delta Electronics в России произвело замену систем защиты электрических сетей в лечебных помещениях, лабораториях и холодильных камерах на устройства бесперебойного питания серии Delta Modulon NH-Plus 100 кВА, а также ИБП Ultron DPS 200 кВА. В случае внезапного отключения электроснабжения, ИБП Delta с топологией двойной конверсии обеспечивают абсолютно надежную защиту электрических систем для диагностических инструментов и иного критически важного оборудования, а также помогают сократить капиталовложения в защитные системы, повысить производительность и обеспечить высокое качество и надежность работы. Источники Modulon NH-Plus и Ultron DPS отличаются лучшим в отрасли КПД преобразования AC-AC, высоким коэффициентом мощности (> 0,99) и низкими гармоническими искажениями на входе (iTHD < 3%). Они обеспечивают высокую эффективность инвестиций (ROI) и низкий уровень текущих эксплуатационных расходов. ИБП компании Delta, обладающие высокой производительностью, модульной конструкцией с возможностью горячей замены модулей и параллельного резервирования, исключают вероятность отказа системы в результате сбоев в электропитании.
«Источники бесперебойного питания Delta продемонстрировали стабильную работу, превосходную надежность, а также высокую экономичность в повседневном использовании и обслуживании. Внедренные решения полностью соответствуют требованиям к медицинским системам электроснабжения, — отметил Л.Н. Титов, заместитель директора по капитальному строительству Центра здоровья детей. — В данном проекте Delta и ЗАО «Темпесто» продемонстрировали высокий профессионализм. Мы надеемся на долговременное партнерство с этими компаниями».
В результате удачного опыта сотрудничества компания Delta стала безусловным фаворитом для других партнерских проектов по созданию систем электроснабжения учреждений. Речь идет о двух недавно построенных клиниках высокотехнологичного диагностического и консультационного центра при Научном центре здоровья детей РАМН. Компания Delta продолжает работать над реализацией своей главной задачи: создавать передовые разработки в области систем электроснабжения и обеспечивать медицинские учреждения своими передовыми решениями.