Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Диспетчерская служба аэропорта «Пулково» под защитой ИБП Delta Electronics в Санкт-Петербурге

Главной целью заказчика было обеспечение надёжной работы оборудования центра авиадиспетчеров для организации безопасности полётов в районе аэропорта «Пулково». Основным требованием северо-западного филиала ГК «Аэронавигация воздушного движения в РФ» была возможность 100% резервирования всех потребителей электроэнергии мощностью 32кВт. Установленные до этого индивидуально распределенные по потребителям офф-лайн/онлайн ИБП не смогли обеспечить бесперебойное питание при возникшей аварийной ситуации.
Компания «Элтэк», выступившая интегратором в данном проекте, выбрала для внедрения в «Пулково» модульные системы Delta NH Plus 20-80 кВА, установленные в режиме параллельного включения. Главными критериями выбора решения Delta Electronics стали высокая надёжность оборудования, модульная конструкция с возможностью «горячей» замены, наличие оборудования на складе поставщика – и, как следствие, минимальное время поставки.
Модель источника бесперебойного питания NH Plus обладает КПД более 94 %, обеспечивает чрезвычайно низкую общую стоимость покупки с точки зрения, как капитальных, так и эксплуатационных расходов. Благодаря схеме параллельного резервирования N+X, обеспечивающей надежность и универсальность, NH Plus стал новым стандартом для защиты критически важных приложений
В случае увеличения мощности оборудования центра авиадиспетчеров в будущем заказчик – северо-западный филиал ГК «Аэронавигация воздушного движения в РФ» – готов рассматривать возможность поставки дополнительных модулей ИБП Delta Electronics и их установку на зарезервированные места.
«Благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией Delta Electronics, у нас появилась возможность расширить горизонты нашего бизнеса, предлагая заказчикам надежное оборудование и при этом выгодные ценовые условия, что в наше время более чем актуально», – заявил Выборных Владимир, руководитель департамента компании «Элтэк».