ИБП Delta серии HPH поддерживают работу сети высокоскоростных железных дорог в Китае

Система СЦБ — важнейший элемент в обеспечении безопасности и эффективности движения высокоскоростных поездов. Для непрерывного функционирования системы необходимо бесперебойное электропитание, так как даже кратковременное отключение приносит огромные убытки и ставит под угрозу безопасность перевозок.
На высокоскоростной пассажирской линии были установлены 32 системы СЦБ, каждая из которых укомплектована двумя ИБП, включенными по схеме резервирования 1+1, что обеспечивает надежную работу оборудования. В дополнение к высокому уровню надежности электроснабжения пользователи ИБП серии HPH получили три важных преимущества:
-
Высокий КПД. Коэффициент мощности на выходе серии HPH равен 1. КПД 96% обеспечивается в режиме преобразования AC-AC и 99% — в экономичном режиме. В нагрузку передается максимально доступная мощность без снижения номинальных характеристик.
-
Беспрецедентная надежность ИБП серии HPH основывается на таких факторах, как широкий диапазон напряжений на входе, резервирование компонентов и техническое обслуживание с доступом через переднюю дверцу.
-
Повышенная гибкость. ИБП серии HPH могут устанавливаться одиночно, с резервированием по схеме N+X и с горячим резервированием. Без использования дополнительного оборудования возможно параллельное включение до 4 ИБП (максимальная мощность 480 кВА). Опции по дополнительно регулировке тока и напряжения зарядки позволяют применять в ИБП различные типы батарей, благодаря гибкому конфигурированию которых оптимизируются расходы.
Для дополнительного повышения надежности Delta разработала сдвоенную систему резервирования, в которой те же батареи используются для питания устройств СЦБ. Уже установленные ИБП можно перевести на такую конфигурацию с общими батареями. Решение на базе ИБП Delta серии HPH гарантирует, что время автономной работы останется неизменным при пропадании напряжения в сети или отказе одного ИБП. Кроме того, это решение более компактно и требует меньших расходов.
Компания Delta, один из мировых лидеров в управлении электропитанием и терморегулировании, предлагает комплексные решения на базе ИБП для железных дорог и метрополитена, которые отличаются высокой надежностью и энергоэффективностью, а также поддерживают централизованное дистанционное управление и обеспечивают длительную автономную работу оборудования. ИБП серии HPH, примененные в этом проекте, используются многими представителями транспортной отрасли, среди которых, например, пассажирская железная дорога «Цзяоцзи» и высокоскоростной тоннель «Батао».