Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
ИБП Delta серии NT помогли компании Ripe Components увеличить производительность

Информация о компании
Ripe Component Technologies Private Limited – международная компания по производству компонентов мобильных устройств (корпусов, зарядных устройств и батарей), аккредитованная в соответствии с ISO 9001:2008, которая работает исключительно с компанией Samsung India Electronic Limited и является ее единственным поставщиком в Индии. Стремление Delta к расширению вертикальных сегментов рынка привело к тому, что компания Ripe Components снова выбрала ее в качестве партнера-поставщика ИБП для формовочного оборудования. Первые установки были развернуты на заводе Greater Noida. При поддержке ИБП Delta было выпущено 5 млн. мобильных устройств Samsung.
Проблема:
Отливка изделий из пластмассы является одной из наиболее сложных задач в любой отрасли. Формовочное оборудование должно быть стойким к теплу, химическим реакциям и абразивному истиранию. ИБП Delta серии Ultron NT мощностью 20-4000 кВА выдерживают эти специфические условия, помогая свести к нулю простои и повысить производительность. ИБП Ultron NT, установленные на заводе Ripe Component, обеспечивают требуемую надежность и эффективность, гарантируя коэффициент эксплуатационной готовности 99,9 %. Первоначально выбор был сделан в пользу ИБП модели Hi-Pulse от наших конкурентов. Но деловая репутация и техническая компетенция Delta помогли получить этот проект.
Решение:
ИБП промышленного назначения должны быть хорошо защищенными и пригодными к эксплуатации в индустриальной среде. Производителям нужны системы бесперебойного питания, способные надежно и эффективно поддерживать ответственные нагрузки в экстремальных условиях. В ответ на запрос Ripe Components компания Delta предложила трехфазные ИБП серии Ultron NT мощностью от 20 до 4000 кВА. Ultron NT – активный ИБП с двойным преобразованием энергии и использованием IGBT-технологии, который выпускается с заказными конфигурациями входа/выхода для различных применений. ИБП Ultron NT оборудованы встроенным разделительным трансформатором для гальванической развязки между электросетью и чувствительными нагрузками. Возможность включения по схеме N+X для резервирования или наращивания мощности гарантирует высокую готовность и надежность.
Серия Ultron NT предлагает непрерывную и бесперебойную защиту вашего оборудования даже при колебаниях нагрузки на 100 %. При работе в экономичном режиме КПД повышается на 4-7 %, что способствует сокращению эксплуатационных расходов.
Для особо чувствительных нагрузок (которые не могут использовать нейтраль электросети) встроенный разделительный трансформатор формирует нейтраль, которая гальванически развязана с нейтралью электросети. Таким образом обеспечивается защита от электрических помех во входной сети, которые не могут попасть в нагрузки, подключенные к выходу ИБП.
Результат:
Delta является эксклюзивным поставщиком компании Ripe Component более шести лет. За это время суммарная мощность ИБП Ultron NT, установленных на формовочных машинах на заводах Noida и Greater Noida , приблизилась к 4 МВА. Положительный опыт применения ИБП Ultron NT позволяет компании Ripe Component рассматривать продукты Delta в рамках своего предстоящего расширения и новых проектов.
«Последние шесть лет мы сотрудничаем с Delta и используем ИБП Delta Ultron NT для наших формовочных машин. Благодаря своей надежности, продукты Delta стали стандартными компонентами производственного оборудования Ripe Components. Характеристики и послепродажная поддержка ИБП Delta – выше всяких похвал. Более того, все эти годы нас сильно впечатляло, что Delta старается выполнять все наши запросы даже во внеурочное время», – говорит г-н Ramakant Mittal, начальник операционного отдела Ripe Components.
Сильными сторонами Delta являются качество, мощная поддержка и предоставление клиентам выдающихся продуктов и персонализированных решений с конкурентными эксплуатационными затратами и окупаемостью. Опираясь на эти преимущества, Delta надеется получить еще больше проектов из промышленного сектора. Глубоко понимая потребности клиентов и предлагая им надежные решения, Delta зарекомендовала себя энергичным и конкурентоспособным производителем.
О введении Delta UPS серии NT, пожалуйста, нажмите здесь.
Запрос Цены |