ИБП Ultron серии DPS от Delta на 300-1200 кВА предлагает лучшую в отрасли надёжность и высочайшую плотность мощность для центров обработки данных мегаваттного масштаба
![](/media/images/products/Ultron-DPS-series-UPS-500-1200kVA.jpg)
Небольшая занимаемая площадь оптимизирует совокупную стоимость владения
В сравнении со схожими продуктами на рынке, новые ИБП серии DPS представляют собой исключительно конкурентоспособные изделия с высочайшей плотностью мощности, что отвечает растущим требованиям поставщиков услуг колокации и облачных услуг. Кроме того, данное устройство предлагает готовое решение с литий-ионным аккумулятором, что позволяет экономить место и сокращает риски на протяжении всего срока эксплуатации системы бесперебойного электропитания.
Экономия электроэнергии для крупных и максимально масштабных центров обработки данных
До 8 ИБП серии DPS могут быть подключены параллельно, обеспечив тем самым мощность до 9,6 мВт для поддержки увеличения мощности и резервирования по схеме N+X. Обладая высокой мощностью и энергоэффективностью, ИБП Ultron серии DPS отличается эффективностью до 96% в режиме малых нагрузок и до 96,5% в режиме двойного преобразования.
Предупредительные меры минимизируют риск простоя и защищают Ваши инвестиции
ИБП Ultron серии DPS обладают интеллектуальной системой обработки данных с функцией упреждения событий, что позволяет предупреждать руководителей ИТ-отделов о приближающихся отказах до момента их возникновения. Такая функция сокращает риск простоя, а также время и расходы, связанные с техническим обслуживанием. Усовершенствованный анализ событий включает до 10000 файлов событий, а регистрация формы сигналов позволяет обнаруживать внешние условия для обеспечения высокой доступности.
Организации по всему миру используют ИБП Ultron серии DPS в качестве источников резервного питания и устройств для центров обработки данных в таких областях, как услуги колокации, производство, изготовление полупроводников и т.д. Опираясь на более чем 40-летний опыт научно-исследовательской деятельности и производства в области управления питанием и терморегулирования, компания Delta продолжает обеспечивать крупные центры обработки данных и критически важные объекты высокоэффективными и надёжными ИБП и решениями для ЦОД.