ИБП от Delta — серия DPS 300–1200 кВА семейства Ultron получает награду «За техническое совершенство»-2020 от IT168

Как заявил организатор конкурса: «Компания Delta, ставшая ведущим мировым производителем решений для управления энергопотребления и охлаждения, обладает передовыми технологиями и опытом в разработке изделий для энергоснабжения. Отмеченная наградами серия ИБП Ultron DPS — это продукт, предназначенный для решения проблем, возникающих в крупномасштабных МЦД и связанных с занимаемыми площадями, эксплуатацией, техническим обслуживанием и энергоэффективностью. В ответ на тенденцию все большей централизации МЦД по всему миру и на потребности дальнейшего роста и развития, была разработана серия ИБП Ultron DPS, способная обеспечивать бесперебойную и надежную защиту электропитания, высокую энергоэффективность и низкую совокупную стоимость владения, создавая таким образом дополнительные преимущества для пользователей МЦД».
Система бесперебойного питания (ИБП) серии Ultron DPS 300-1200 кВА от компании Delta гарантирует отличные эксплуатационные характеристики; это система ИБП с высокой удельной мощностью и небольшой занимаемой площадью (до 600 кВА/м2). Эффективность преобразования «переменный ток – переменный ток» в ECO-режиме может достигать 96,5 и 99%, что существенно снижает затраты на электроэнергию, снижает полный коэффициент гармоник входного сигнала (iTHD <3%) и благодаря этому позволяет сэкономить на инвестициях на предыдущих уровнях.
Серия Ultron DPS разработанная как система ИБП с высокой доступностью для критически важных задач, использует параллельное резервирование для исключения единых точек отказа. Ее интеллектуальная диагностика состояния аккумуляторов и проактивное определение состояния ключевых компонентов существенно снижают риски незапланированных простоев. Запись ключевых параметров и волновых форм поддерживает анализ и диагностику сложных событий, расширяя возможности интеллектуальной эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, для обеспечения универсальности и простоты управления серия Ultron DPS оснащена 10-дюймовым цветным сенсорным экраном с дружественным интерфейсом, имеет полны доступ спереди и модульную конструкцию основных компонентов, что сокращает среднее время восстановления и делает эту серию системой ИБП нового поколения, отвечающей требованиям крупных дата-центров и поставщиков услуг колокации.