ИБП Delta Ultron HPH Gen.2 20-40 кВА отличается надежной защитой, экономичным питанием, компактностью и высокой производительностью, и служит для поддержания работы экологичных центров обработки данных
![](/media/images/news/news-2021-HPH-Gen2-20-40kVA-two-models.jpg)
Ускоренная окупаемость
Серия Ultron HPH представляет собой высокоэффективный ИБП в своем классе с КПД более 96%, что помогает снизить энергопотребление и операционные расходы – таким образом, требования конечного потребителя по устойчивому развитию выполняются без ущерба для доступности. Кроме того, серия HPH обеспечивает более широкий выбор конфигураций аккумуляторных батарей (30-46 шт.), что позволяет оптимизировать затраты на их установку.
Простота размещения и технического обслуживания благодаря высокой плотности мощности
Передовые технологии и контроль теплообмена позволяют достичь максимальной плотности энерговыделения без ущерба для выходной мощности. Это обеспечивает единичный выходной коэффициент при 40 градусах и минимально занимаемой площади. Все ручные предохранительные устройства встроены в один корпус.
Высокая управляемость и гибкость
ИБП серии Ultron HPH оснащены удобным цветным 5-дюймовым сенсорным дисплеем, который обеспечивает удобное управление. Кроме того, модель имеет встроенное зарядное устройство на 15 А для обеспечения длительного резерва питания без дополнительных затрат. Также в данных аппаратах предусмотрена система отслеживания срока службы компонентов, которая напоминает о необходимости их превентивной замены. Для клиентов, которые планируют установить ИБП в неблагоприятных условиях, серия HPH предусматривает опциональный комплект IP42.
С момента своего выпуска в 2013 году серия Ultron HPH Gen 1 завоевала множество отраслевых наград по всему миру. Серия Ultron HPH Gen 2 продолжает реализовывать передовые подходы к дизайну, обеспечивая повышенную энергоэффективность более 96% и сочетая надежную защиту и экономичность с высокой плотностью мощности и высокими эксплуатационными характеристиками.