Новости 2018 года
Высокопроизводительный ИБП Delta Ultron серии HPH 200 кВА получил престижную награду «ИТ-продукт года-2018» по версии читателей журнала Funkschau

ИБП Ultron HPH 200 кВА — производительность, надежность и гибкость
Краткий перечень особенностей Ultron HPH 200, которые по достоинству оценили читатели журнала, таков. Этот онлайн ИБП с двойным преобразованием энергии, предназначенный для средних нагрузок (от 160 до 200 кВА). В целом серия Ultron HPH охватывает диапазон мощностей от 20 до 200 кВА. Благодаря высокому КПД преобразования AC-AC (до 96,5% при обычной нагрузке и до 99% в режиме ECO) Ultron HPH 200 кВА помогает снизить затраты на электроэнергию, а низкий коэффициент нелинейных искажений (THDi менее 3%; THDv менее 0,5%) уменьшает влияние системы на питающую сеть и обеспечивает высокое качество питания. Этот высокопроизводительный ИБП демонстрирует коэффициент мощности на выходе, близкий к 1 (кВА=кВт). Надежность и безопасность источника бесперебойного питания обеспечивается благодаря резервированию важнейших компонентов и системе мониторинга состояния батареи. Кроме того, Ultron HPH демонстрирует высочайшую гибкость при выборе конфигурации, позволяя без какого-либо дополнительного оборудования комбинировать до восьми устройств, наращивая общую мощность до 1,6 МВА — с целью параллельного расширения или резервирования. То же самое можно сказать и об аккумуляторных батареях. Допустимы самые разные конфигурации батарей, от 30 до 46 батарейных блоков. Таким образом, у операторов есть возможность оптимизировать расходы на приобретение аккумуляторов. Управление и мониторинг осуществляется с помощью 10-дюймового цветного сенсорного экрана, на который можно также выводить информацию о состоянии систем безопасности, охлаждения, противопожарной защиты, показания датчиков температуры и состояния батареи.
Выбор читателей журнала Funkschau — «ИТ-продукт года-2018»
На церемонию награждения компания WEKA, издающая журнал, пригласила представителей трех номинантов в каждой категории.
Выбор читателей журнала демонстрирует доверие специалистов к качеству продуктов, а высокий рейтинг компании в этом году говорит о том, что продукция под брендом Delta произвела впечатление на многих специалистов.
На торжественном вечере награду принял Себастьян Тодам, руководитель продаж подразделения MCIS компании Delta в Германии: «Мы гордимся тем, что получаем эту награду третий год подряд. Второе место в категории ИБП демонстрирует доверие наших клиентов к продукции Delta. Это фантастически приятно, когда твою работу люди оценивают столь высоко».
Франциско Альварес, директор Delta по региону DACH (Германия, Австрия и Швейцария), тоже очень рад награде: «Мы польщены тем, что люди год за годом выбирают наши продукты. Но мы не собираемся останавливаться. Этот успех еще больше мотивирует нас — мы будем и дальше работать над качеством продуктов под нашим брендом. Высокое место в рейтинге показывает, что мы на правильном пути».
▲ Представитель Delta Electronics Себастьян Тодам демонстрирует награду «ИТ-продукта года-2018», присужденную читателями журнала Funkschau за ИБП Ultron HPH 200 кВА. Источник: Funkschau / Andrea Juranits
Рынок ИБП 2017: результаты и тренды
Delta Electronics выступила партнером Петербургского международного экономического форума
Delta Electronics представляет новую модель в сегменте средней мощности – ИБП Ultron серии HPH