Новости 2018 года
Delta выпустила новый Modulon DPH – ИБП с рекордно высокой плотностью мощности

Большая плотность для больших данных
По данным IDC, в течение ближайших пяти лет ожидается рост годового мирового трафика в пять раз, что требуют от ЦОД постоянного увеличения мощности. Самая высокая в отрасли плотность мощности (50 кВА/кВт) на модуль высотой 3U, которую обеспечивает новая модель ИБП Delta Modulon DPH, позволяет ЦОД легко адаптироваться к быстро меняющимся условиям и избежать избыточного увеличения размеров ЦОД еще на стадии проектирования. Наращивание мощности в дальнейшем будет простым и экономичным по сравнению с традиционными ИБП в виде моноблоков, которые требуют сразу обеспечить ЦОД достаточной мощностью в соответствии с его максимальной планируемой нагрузкой. Кроме того, высокая плотность мощности в модулях и кабинетах ИБП серии DPH позволяет уменьшить пространство, занимаемое инфраструктурой обеспечения питания, и, соответственно, оставить больше места для ИТ-стоек.
Производительность, надежность и эффективность
К преимуществам отказоустойчивой конструкции ИБП Modulon DPH относятся резервирование силовых модулей и сдвоенная CAN-шина, встроенная логическая схема управления и самосинхронизация. Дополнительным преимуществом адаптируемой модульной конструкции является возможность горячей замены важнейших компонентов. Допускается параллельное включение и резервирование по схеме N+X (до 8 ИБП), что позволяет довести мощность системы до 4,8 МВт. Микропроцессорный блок в ИБП серии DPH контролирует ключевые компоненты и параметры устройства, а также поддерживает запись формы волны. Передовые возможности анализа и диагностики событий позволяют применять ИБП серии DPH на таких объектах с повышенными требованиями к надежности, как ЦОД класса Tier IV. Кроме того, новый ИБП Delta серии DPH помогает защищать окружающую среду, обеспечивая КПД преобразования AC-AC до 96,5% и 99% в экономичном режиме.
Новая модель серии DPH оснащена сенсорным экраном, системой управления и мониторинга, а также системой контроля батарей. Большой цветной 10-дюймовый сенсорный экран позволяет просматривать записи в журнале событий и получать доступ к диагностической информации.
ИБП DPH 500 кВА уже завоевал популярность у крупных поставщиков услуг телекома и колокации
Д-р Чарльз Цай (Charles Tsai), директор подразделения Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) в Delta Electronics, рассказывает: «Несколько крупных телекоммуникационных компаний и поставщиков услуг колокации уже внедрили новую модель на своих объектах в Европе и Азии. В частности, ИБП DPH 500 кВА установили у себя ведущие телеком-провайдеры во Франции и Германии, а также крупнейший нидерландский поставщик услуг колокации и сетевых сервисов. Кроме того, мы участвуем в реализации крупного проекта в Китае, в рамках которого будет поставлено более 100 устройств. Часть из них уже установлена у заказчика. Я уверен, что новые модели 300 и 600 кВА/кВт обеспечат наших клиентов большей гибкостью для удовлетворения их потребностей в резервном питании для ресурсоемких приложений, таких как ЦОД для Интернета вещей и периферийных вычислений».
Рынок ИБП 2017: результаты и тренды
Delta Electronics выступила партнером Петербургского международного экономического форума
Delta Electronics представляет новую модель в сегменте средней мощности – ИБП Ultron серии HPH