Новости 2018 года
Больше преимуществ, меньше стоимость владения

Высокая надежность для защиты оборудования малой мощности
Новый Amplon серии R — это высокая надежность в различных ситуациях, когда требуется резервный источник питания для ответственного оборудования небольшой мощности. Это оптимальное решение для типичных элементов ИТ-инфраструктуры малого и среднего бизнеса: серверов, портативных и настольных компьютеров, офисного оборудования. Кроме того, устройства серии R находят применение там, где нужно обеспечить круглосуточную бесперебойную работу: в системах пожаротушения и охранной сигнализации, оборудовании для теле- и радиовещания, установках для мониторинга окружающей среды. Серия R получила широкое распространение в банках, учебных заведениях, государственных учреждениях и транспортных предприятиях.
Гэри Линь, отвечающий в Delta MCIS за линейку продуктов для ИТ-инфраструктуры, отмечает: «Несмотря на то, что рынок ИБП малой мощности достаточно зрелый, мы в Delta по-прежнему много работаем над инновационной составляющей нашего продукта, чтобы сделать его еще более привлекательным для потребителей. Новый Amplon R отличается прекрасными характеристиками и высоким КПД; по сравнению с предшественником, у него еще больше преимуществ, и при этом меньше стоимость владения».
Энергоэффективность плюс надежность в любых условиях
КПД преобразования в новой модели серии R достигает 93 %, а в ECO-режиме — даже 96 %, что помогает сократить энергопотребление и эксплуатационные расходы в полном соответствии с современными требованиями по энергосбережению и экологии не в ущерб основной задаче — обеспечить высокую эксплуатационную готовность оборудования.
Еще одна инновация, которая используется в новой модели, — интеллектуальное управление зарядкой батарей и скоростью вращения вентиляторов, благодаря которому верхний предел рабочей температуры повышается до 50 °C. Там, где в целях экономии систему кондиционирования время от времени отключают, или держат температуру в помещении постоянно повышенной (от 40 до 50 °C), новый ИБП продолжает работать с эффективностью 80 %. Даже в таких экстремальных условиях, работая с пониженным КПД, устройство продолжает обеспечивать надежное резервное питание ответственного оборудования. Возможность сэкономить на начальных вложениях — существенное преимущество для заказчиков из малого и среднего бизнеса.
Больше преимуществ, меньше стоимость владения
Гэри Линь добавляет: «Высокие характеристики Amplon серии R для наших заказчиков означают экономию на капитальных вложениях и эксплуатационных затратах. ИБП этой серии давно имеют хорошую репутацию в ИТ-сегменте; они с успехом применяются везде — от международных и региональных ЦОД до небольших серверных помещений предприятий малого и среднего бизнеса. Наша новая модель — идеальный выбор для резервного питания самого разного оборудования небольшой мощности».
Рынок ИБП 2017: результаты и тренды
Delta Electronics выступила партнером Петербургского международного экономического форума
Delta Electronics представляет новую модель в сегменте средней мощности – ИБП Ultron серии HPH