Новости 2018 года
Delta Electronics построила первый в мире «зеленый» ЦОД, сертифицированный по стандарту LEED v4 ID+C Gold

Компания Delta Electronics на протяжении многих лет последовательно реализует свою концепцию «Smarter. Greener. Together.» (Умнее. Чище. Вместе). Клиенты полностью доверяют нам в вопросах защиты критически важных процессов с помощью инновационных энергосберегающих решений. Delta поставила перед собой цель строить «зеленые» здания везде, где она ведет деятельность; за последнее десятилетие компания возвела в разных странах 26 таких сооружений.
По всему миру сейчас активно строятся центры обработки данных (ЦОД). Чтобы поддерживать новые технологии и приложения, в этих ЦОД устанавливается большое количество оборудования и систем электроснабжения, стабильность работы которых имеет решающее значение. Основным требованием к инфраструктуре считается надежность, хотя не меньшую роль играет энергоэффективность ЦОД. Опираясь на многолетний опыт разработки энергосберегающих решений, Delta при поддержке Американского Совета по экологичному строительству (USGBC) разработала и построила первый в мире «зеленый» ЦОД, сертифицированный по стандарту LEED v4 ID+C Gold, в своем научно-исследовательском и производственном центре в городе Уцзян (КНР).
Экологические сертификаты LEED от USGBC признаны самыми авторитетными в мире. Наличие у здания такого сертификата означает, что помещения и процесс строительства удовлетворяют высочайшим «зеленым» стандартам. Как и в USGBC, в Delta верят, что благодаря пропаганде идеалов «зеленого» строительства и возведению экологичных центров обработки данных общество будет лучше понимать суть девиза Delta — «Чистые и энергоэффективные решения для лучшего будущего». Кроме того, это свидетельствует о стремлении Delta снизить воздействие человечества на климат и окружающую среду.
В ЦОД в Уцзяне Delta разместила собственное оборудование и энергосберегающие решения. Показатель энергетической эффективности (PUE) в ЦОД, который начал работу в 2015 году, достиг «золотого» класса — в среднем 1,29 за последние 3 года. По критериям LEED высокую оценку получили выбор местоположения и транспортная доступность, энергопотребление и атмосфера, а также эффективность расходования воды.
Энергосберегающие решения с учетом реальных условий
ЦОД Delta в Уцзяне находится в корпоративном выставочном зале на первом этаже. Он занимает площадь 135 м2 и выполняет обработку важных корпоративных данных Delta. Для защиты критически важных систем и приложений, таких, как ERP-системы, электронная почта и управление бизнес-процессами, компания поставила перед собой цель построить «зеленый» центр обработки данных, который удовлетворяет требованиям сертификации LEED Gold и обеспечивает высокий уровень надежности и стабильности.
Также была необходима централизация ресурсов и системная интеграция для наглядной демонстрации клиентам передовых технологий компании. При организации ЦОД в офисном здании пришлось учитывать такие ограничения, как доступная площадь, высота этажа, а также наличие и количество наружных окон. Для инженеров-разработчиков задача была непростой. Так, например, оказалось, что система кондиционирования воздуха потребляет почти половину электроэнергии в ЦОД, и это серьезно сказывалось на его энергоэффективности.
Инжиниринговая группа Delta изучила место и проанализировала свой прошлый опыт проектирования ЦОД. Особое внимание было уделено четырем ключевым аспектам: электропитанию, кондиционированию, стойкам и системе мониторинга. ЦОД был разделен на изолированные друг от друга холодную зону и горячую зону с 24 стойками. При запуске в эксплуатацию в 2015 году подразумевалось, что в течение 5 лет энергопотребление ИТ-оборудования в ЦОД достигнет 140 кВт. На видеостену, составленную из 2х2 ЖК-мониторов, выводятся данные системы управления инфраструктурой, информация о загрузке ИТ-оборудования и изображения с камер видеонаблюдения в реальном времени. Это помогает проводить мониторинг и управлять энергопотреблением ЦОД.
Необходимость повышения энергоэффективности ЦОД Delta в Уцзяне заставила отказаться от тройной схемы, включавшей в себя водяное охлаждение, воздушное охлаждение и теплообменники. Из-за ограниченности пространства и строительных требований были выбраны прецизионные межрядные кондиционеры RowCool, дополненные энергосберегающим решением ветряного типа: в зимнее время холодный наружный воздух направляется внутрь ЦОД для естественного охлаждения. Полностью воздушный метод охлаждения позволил оптимально использовать внутренние ресурсы для контроля температуры. Для максимальной экономии энергии было решено интегрировать системы кондиционирования ЦОД и всего здания. Организация отдельных холодных коридоров обеспечила повышенную эффективность охлаждения, так как в помещениях не происходит смешивания холодного и горячего воздуха. Использование прецизионных межрядных кондиционеров RowCool исключает появление участков с повышенной температурой, предотвращая тем самым сбои оборудования из-за перегрева.
В дополнение к системе охлаждения в уцзянском ЦОД Delta применены высокоэффективные ИБП, модульные стойки и система управления инфраструктурой. ЦОД по праву можно назвать «зеленым» во всех отношениях.
Сегодня — планирование, завтра — преимущества
Многие предприятия и организации начинают осознавать, что эффективность использования более 30% серверов в существующих ЦОД мала. В настоящее время все большую популярность приобретает модель облачных вычислений. ЦОД Delta в Уцзяне имеет площадь всего 135 кв.м и поэтому относится к категории корпоративных ЦОД среднего размера. При его проектировании с самого начала была поставлена задача уменьшить количество физических серверов, чтобы одновременно с удовлетворением массового спроса на ИТ-услуги снизить энергопотребление. Виртуализация серверов повысила эффективность использования ресурсов, упростила управление системами и позволила добиться большей гибкости от традиционной конфигурации.
Темпы новых разработок в ИТ-сфере крайне высоки, поэтому при проектировании уцзянского ЦОД особое внимание было уделено возможности дальнейшего расширения инфраструктуры, его безопасности и экологичности.
В системе электропитания ЦОД применены ИБП Delta Modulon серии DPH, полностью модульные устройства с возможностью горячей замены и КПД преобразования AC-AC до 96%. Горячая замена модулей питания дает возможность модернизировать ЦОД в долгосрочной перспективе без перерывов в обслуживании. Кабинет распределения питания, размещенный в стойке, также имеет модульную конструкцию. Количество его выходных размыкателей с возможностью горячей замены и двумя комплектами распределительных щитов может быть доведено до 42. Это обеспечивает надежную защиту по питанию и возможности контроля, а гибкость и масштабируемость позволяет без труда адаптировать систему к фактическим требованиям распределения электроэнергии. Все эти особенности гарантируют, что ЦОД в Уцзяне может быть легко расширен для удовлетворения растущих ИТ-потребностей в течение следующих пяти лет. Дополнительный уровень безопасности в ЦОД обеспечивают системы пожаротушения и распознавания лиц.
Возобновляемые источники энергии
Энергопотребление ЦОД является важной проблемой для предприятий и организаций. Основная тенденция отрасли сегодня — экологичность за счет снижения потребления энергии. Все большее число организаций уделяет внимание не только энергоэффективности, но и экологичности ЦОД. Использование возобновляемых источников энергии, адаптация системы охлаждения к локальным условиям и другие особенности ЦОД в Уцзяне помогли сделать объект по-настоящему «зеленым».
Фотоэлектрическая система, установленная на крыше научно-исследовательского и производственного центра, генерирует 4% электроэнергии, необходимой для работы ЦОД, а это — почти 20 тыс. кВт*ч в год. Именно благодаря эффективному использованию возобновляемых источников энергии уцзянский ЦОД Delta без проблем прошел сертификацию LEED.
Рынок ИБП 2017: результаты и тренды
Delta Electronics выступила партнером Петербургского международного экономического форума
Delta Electronics представляет новую модель в сегменте средней мощности – ИБП Ultron серии HPH