Выбор Продукта
Новости 2017 года
Delta Electronics вновь вошла в число лидеров корпоративного сегмента на рынке ИБП согласно отчету ITResearch за 2016 год

Результаты отчета подтверждаются многочисленными проектами, которые компания реализовала в различных отраслях в 2016 г. Так, Delta Electronics обеспечила инфраструктурой ЦОД Опытно-демонстрационного центра Консорциума «Цифровое предприятие», предложив комплексное решение, включающее ИБП семейства Ultron серии HPH, а также внутрирядное прецизионное кондиционирование воздушного охлаждения серии RowCool, телекоммуникационные стойки высотой 42 юнита, измерительные блоки распределения электропитания (PDU) и SNMP-карты. ЦОД является частью центра для тестирования и демонстрации системы управления полным жизненным циклом «Цифровое предприятие» на базе разработки Госкорпорации «Росатом». Среди других наиболее заметных проектов прошлого года – оснащение бесперебойным питанием диспетчерской службы аэропорта «Пулково», ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», медицинской корпорации GSK Biomed, а также ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства» в г. Санкт-Петербург.
Кроме того, в прошлом году на базе решения Delta InfraSuite наш дистрибьютор компания «Темпесто» разработала проект центра обработки данных для заказчика из государственного сектора, представляющего один из органов федеральной исполнительной власти. Решение было собрано в разработанном специально для него контейнере и включало в себя стойки, блоки распределения энергии, кондиционеры и непосредственно ИБП.
В прошлом году Delta Electronics реализовала несколько проектов для коммерческих дата-центров. В частности, компания обеспечила одни из крупнейших дата-центров в Санкт-Петербурге «Миран» и IMAQLIQ специализированными комплексными решениями, включающими ИБП семейства Ultron серии HPH мощностью 120 кВ, DPS мощностью 200 кВА, а также внутрирядное прецизионное кондиционе\ирование воздушного охлаждения серии RowCool холодопроизводительностью 35кВт. П
«То, что мы вновь вошли в число лидеров корпоративного сегмента, еще раз доказывает – Delta Electronics – один из ведущих игроков на российском рынке ИБП, создающий высококачественные и технологичные решения премимум-класса, которые отвечают высоким требованиям заказчиков из самых разных отраслей, – отмечает Мария Митюрева, руководителя отдела маркетинга Delta Electronics. – Конечно, такой успех напрямую связан с деятельностью наших дистрибьюторов и партнеров. Поэтому особое внимание мы уделяем своей партнерской программе и в ее рамках стараемся предоставлять индивидуальный набор преференций, необходимый каждому из клиентов, а также вкладываем много сил и средств в обучение специалистов. В частности, для этого в 2015 году мы открыли свой первый тренинг-центр в России, в котором представлен широкий спектр ИБП компании, комплексное решениеDelta Infrasuite для дата-центров, а также системы прецизионного охлаждения RowCool..
В исследовании ITResearch отмечается, что российский рынок ИБП в 2016 г. показал положительную динамику. Так, за этот период было продано около 1,08 млн ИБП на сумму в 292,6 млн долларов США. По сравнению с 2015 г., показатели в количественном выражении выросли на 4,5%, а в денежном – на 9,2%.
Аналитическая компания ITResearch специализируется на исследованиях актуального состояния, конъюнктуры и тенденций развития российского рынка IT и AV (более 15 сегментов). В качестве критерия анализа рынков выступают реальные объемы продаж конкретной модели устройства за определённый временной период.