Выбор Продукта
Новости 2016 года
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
ИБП Delta получил награду журнала Funkschau

Модульный ИБП DPH 75 кВт завоевал 3 место
ИБП DPH 75 кВт из семейства Delta Modulon расположился на 3 месте по итогам голосования читателей Funkschau. ИБП семейства Modulon имеют модульную трехфазную архитектуру и обладают диапазоном мощностей от 20 до 200 кВт. Это позволяет применять их в самых разных секторах промышленности, таких как доставка и перевозки, телекоммуникации, банки, здравоохранение, а также везде, где важна безопасность ЦОД. Модульность ИБП является его решающим преимуществом. Можно приобрести ИБП, соответствующие первоначальным минимальным потребностям, а затем легко масштабировать их при возникновении такой необходимости в будущем. Такие возможности позволяют добиться оптимальной конфигурации системы и снижают общую стоимость владения.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу ЦОД, необходимо учесть увеличение объемов данных и рост расходов на оплату энергии. ИБП Modulon DPH удовлетворяет высоким требованиям к надежности, готовности к работе и адаптируемости, обеспечивая при этом высокую мощность при низкой общей стоимости владения.
ИБП DPH 75 кВт — это комплексное устройство, включающее силовые модули, батарею и кабинет распределения питания, монтируемые в 19-дюймовой стойке. Существует возможность добавления до 6 модулей распределения питания, снабженных предохранителями на 16 A или 32 A.
«Мы очень рады этой награде и хотим поблагодарить всех читателей Funkschau за доверие нашей продукции. Голосование показало, что наш ИБП Modulon DPH является одним из лучших на рынке».
Астрид Хеннефогль-Каульхаузен (Astrid Hennevogl-Kaulhausen)
Руководитель отдела продаж ИБП и решений для обеспечения бесперебойной работы критически важного оборудования в Германии, Mission Critical Infrastructure Solutions