Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Новый ИБП Amplon RT – компактное эффективное устройство для обеспечения безопасности процессов

В ИБП серии Amplon RT используется двойное преобразование напряжения, что обеспечивает лучшую фильтрацию помех и поддержание более стабильного напряжения на нагрузке. Система с параллельным резервированием гарантирует высокую степень надежности. Благодаря оснащению прочными корпусами оптимизированной высоты в 2U (5 или 6 кВА) или 3U (10 кВА), устройства Amplon RT идеально подходят для установки в стандартную 19-дюймовую стойку.
"Благодаря высокому выходному коэффициенту мощности, равному 0,9, ИБП серии Amplon RT обеспечивают большую по сравнению со многими аналогичными моделями активную мощность. Так например, цепь на 5000 ВА обеспечивает выходную мощность в 4500 Вт, в то время как большинство конкурирующих систем, как правило, выдают всего 3500 Вт," – сказал CC Yang, старший продакт-менеджер из подразделения "Возобновляемая энергия и ИБП". "Устройства серии Amplon RT обеспечивают большую активную мощность для защиты оборудования, предоставляют экономические преимущества и гарантируют высокий уровень надежности подачи питания критическому оборудованию центров обработки данных."
Дополнительные возможности ИБП Amplon RT на 5-10 кВА:
- широкий диапазон входных напряжений для предотвращения глубокой разрядки аккумуляторной батареи и продления срока службы батареи;
- дополнительная внешняя аккумуляторная батарея для увеличения времени резервного питания;
- внешний сервисный байпас, который обеспечивает простой и эффективный способ обслуживания и тестирования ИБП;
- удобный многоязычный ЖК-дисплей с синей подсветкой;
- различные периферийные устройства и программное обеспечение, которые предоставляют возможность удаленного
контроля и управления ИБП по уже имеющейся сети или через веб-браузер.
Устройства серии Amplon RT на 5-10 кВА в настоящее время доступны в Европе, Индии, Китае и Южной Америке.
Модельный ряд ИБП производства Delta
Delta обладает более чем десятилетним опытом в области проектирования, производства и маркетинга источников бесперебойного питания (ИБП) в глобальном масштабе. Компания стремится разрабатывать высококачественную техническую продукцию и энергоэффективные решения для широкого спектра применений в жилых домах, офисах, центрах обработки данных и на промышленных предприятиях. Ассортимент продукции включает в себя полный модельный ряд ИБП, стоек и управляющего программного обеспечения, а также по всему миру мы поставляем специализированные промышленные решения для многих рынков и международных компаний.
Модельный ряд ИБП продукции Delta подразделяется на четыре категории:
- Agilon: ИБП для персональных компьютеров и периферийных устройств;
- Amplon: ИБП, оптимизированные для серверов и сетевых приложений;
- Ultron : ИБП повышенной мощности для центров обработки данных и производственных объектов;
- Modulon: модульные ИБП для легко масштабируемых решений
Новый ИБП Amplon RT – компактное эффективное устройство для обеспечения безопасности процессов
Новый продукт на рынке Agilon
Вывод новых ИБП Delta в Южной Америке
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
Boosting UPS business worldwide