Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BR, 250 A - 1600 A

Технические характеристики

Busway System - BR Series
Номинальный ток шинопровода
250A
Модели
BRC02
Номинальное напряжение (перем./пост. тока)
1000 B
Номинальный ток
250 A
Частота
50/60 Гц
Акт. сопротивление*
R20: 213,0 мкОм/м
 
R85: 267,4 мкОм/м
Реакт. сопротивление*
X50: 120,0 мкОм/м
 
X60: 144,0 мкОм/м
Полн. сопротивление*
Z50: 293,1 мкОм/м
 
Z60: 303,7 мкОм/м
Сечение проводников
L1,L2,L3: 72,5 мм2
 
N (100%): 72,5 мм2
 
G (внутр.): 72,5 мм2
Размеры шинопровода (h x w)
117 x 58 мм
Номинальный ток шинопровода
400A
Модели
BRC04
Номинальное напряжение (перем./пост. тока)
1000 B
Номинальный ток
400 A
Частота
50/60 Гц
Акт. сопротивление*
R20: 178,0 мкОм/м
 
R85: 223,5 мкОм/м
Реакт. сопротивление*
X50: 117,5 мкОм/м
 
X60: 140,4 мкОм/м
Полн. сопротивление*
Z50: 258,3 мкОм/м
 
Z60: 272,0 мкОм/м
Сечение проводников
L1,L2,L3: 100 мм2
 
N (100%): 100 мм2
 
G (внутр.): 50 мм2
Размеры шинопровода (h x w)
117 x 58 мм
Номинальный ток шинопровода
600A
Модели
BRC06
Номинальное напряжение (перем./пост. тока)
1000 B
Номинальный ток
600 A
Частота
50/60 Гц
Акт. сопротивление*
R20: 106,3 мкОм/м
 
R85: 133,5 мкОм/м
Реакт. сопротивление*
X50: 112,3 мкОм/м
 
X60: 134,8 мкОм/м
Полн. сопротивление*
Z50: 174,5 мкОм/м
 
Z60: 189,7 мкОм/м
Сечение проводников
L1,L2,L3: 145 мм2
 
N (100%): 145 мм2
 
G (внутр.): 72.5 мм2
Размеры шинопровода (h x w)
117 x 58 мм
Номинальный ток шинопровода
800A
Модели
BRC08
Номинальное напряжение (перем./пост. тока)
1000 B
Номинальный ток
800 A
Частота
50/60 Гц
Акт. сопротивление*
R20: 68,7 мкОм/м
 
R85: 86,2 мкОм/м
Реакт. сопротивление*
X50: 86,2 мкОм/м
 
X60: 95,9 мкОм/м
Полн. сопротивление*
Z50: 117,5 мкОм/м
 
Z60: 128,9 мкОм/м
Сечение проводников
L1,L2,L3: 232 мм2
 
N (100%): 232 мм2
 
G (внутр.): 116 мм2
Размеры шинопровода (h x w)
117 x 73 мм
Номинальный ток шинопровода
1000A
Модели
BRC10
Номинальное напряжение (перем./пост. тока)
1000 B
Номинальный ток
1000 A
Частота
50/60 Гц
Акт. сопротивление*
R20: 50,2 мкОм/м
 
R85: 63,0 мкОм/м
Реакт. сопротивление*
X50: 57,3 мкОм/м
 
X60: 68,8 мкОм/м
Полн. сопротивление*
Z50: 85,2 мкОм/м
 
Z60: 93,3 мкОм/м
Сечение проводников
L1,L2,L3: 307.4 мм2
 
N (100%): 307.4 мм2
 
G (внутр.): 153.7 мм2
Размеры шинопровода (h x w)
117 x 73 мм
Номинальный ток шинопровода
1250A
Модели
BRC12
Номинальное напряжение (перем./пост. тока)
1000 B
Номинальный ток
1250 A
Частота
50/60 Гц
Акт. сопротивление*
R20: 34,7 мкОм/м
 
R85: 43,5 мкОм/м
Реакт. сопротивление*
X50: 42,3 мкОм/м
 
X60: 50,8 мкОм/м
Полн. сопротивление*
Z50: 60,7 мкОм/м
 
Z60: 66,9 мкОм/м
Сечение проводников
L1,L2,L3: 464 мм2
 
N (100%): 464 мм2
 
G (внутр.): 232 мм2
Размеры шинопровода (h x w)
117 x 113 мм
Номинальный ток шинопровода
1600A
Модели
BRC16
Номинальное напряжение (перем./пост. тока)
1000 B
Номинальный ток
1600 A
Частота
50/60 Гц
Акт. сопротивление*
R20: 23,0 мкОм/м
 
R85: 28,9 мкОм/м
Реакт. сопротивление*
X50: 28,0 мкОм/м
 
X60: 33,6 мкОм/м
Полн. сопротивление*
Z50: 40,2 мкОм/м
 
Z60: 44,3 мкОм/м
Сечение проводников
L1,L2,L3: 696 мм2
 
N (100%): 696 мм2
 
G (внутр.): 348 мм2
Размеры шинопровода (h x w)
117 x 153 мм
* Значения импеданса для шинопровода, работающего при температуре 20/85 °C.
 
Отводные блоки (серия Rv)

Отводные блоки (серия Rv)

Номинальный ток
16 A
Модели
Rv-A3P16
Размеры (Ш х В х Г)
275 x 165 x 100 мм
Степень защиты
IP42
Масса
3 кг
Номинальный ток
32 A
Модели
Rv-A3P32
Размеры (Ш х В х Г)
275 x 165 x 100 мм
Степень защиты
IP42
Масса
3 кг
Номинальный ток
63 A
Модели
Rv-A3P63
Размеры (Ш х В х Г)
275 x 165 x 100 мм
Степень защиты
IP42
Масса
3 кг
Номинальный ток
125 A
Модели
Rv-A3P125
Размеры (Ш х В х Г)
275 x 165 x 200 мм
Степень защиты
IP42
Масса
12 кг
Номинальный ток
250 A
Модели
Rv-A3P250
Размеры (Ш х В х Г)
275 x 165 x 300 мм
Степень защиты
IP42
Масса
20 кг
Номинальный ток
400 A
Модели
Rv-A3P400
Размеры (Ш х В х Г)
275 x 165 x 300 мм
Степень защиты
IP42
Масса
26 кг
Торцевой блок подачи питания

Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BR - Торцевой блок подачи питания

Номинальный ток
250 A
Модели
Rt-3P250
Размеры (Ш х В х Г)
160 x 300 x 430 мм
Степень защиты
IP42
Масса
15 кг
Номинальный ток
400 A
Модели
Rt-3P400
Размеры (Ш х В х Г)
160 x 300 x 430 мм
Степень защиты
IP42
Масса
15 кг
Номинальный ток
630 A
Модели
Rt-3P630
Размеры (Ш х В х Г)
160 x 300 x 430 мм
Степень защиты
IP42
Масса
17 кг
Номинальный ток
1250 A
Модели
Rt-3P1250
Размеры (Ш х В х Г)
250 x 300 x 430 мм
Степень защиты
IP42
Масса
21 кг
Номинальный ток
1600 A
Модели
Rt-3P1600
Размеры (Ш х В х Г)
250 x 300 x 430 мм
Степень защиты
IP42
Масса
28 кг
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *