Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BR, 250 A - 1600 A

Введение

Гибкое, безопасное и надежное решение для распределения электропитания низкого напряжения

Руководствуясь девизом “Smarter, Greener, Together”, компания Delta использовала лучшие в отрасли электронные технологии для разработки шинопроводов серии BR для центров обработки данных. В отличие от традиционных систем кабельной проводки или шинопроводов типа «сэндвич», Delta применила заливку эпоксидным компаундом, что значительно повысило степень защиты (IP), безопасность и надежность. Решение Delta идеально подходит для применения в различных отраслях и климатических условиях. Превосходные электрические и механические характеристики эпоксидного компаунда позволяют минимизировать размеры шинопроводов серии BR и упростить их конструкцию. Шинопроводы этой серии отличаются длительным сроком службы, возможностью повторного применения и обеспечивают значительное энергосбережение.

 

Потребительская ценность
Особенности шинпроводов серии BR:

  • Доступна технология «Continuous Plug-In», позволяющая размещать отводной блок в любом месте по всей длине прямого элемента, что упрощает распределение электропитания и расширение конфигурации и очень удобно при использовании в ЦОД
  • Сверхбезопасное решение удовлетворяет всем требованиям центров обработки данных.
  • Соответствие различным стандартам, таким как IEC, CNS и GB, в зависимости от рынка сбыта и требований заказчиков.
  • Компактное решение с небольшим весом позволяет преодолеть характерные для ЦОД ограничения, связанные с массой и габаритами оборудования.
  • Высокоинтегрированные композитные материалы безопасны для здоровья людей и существенно снижают электромагнитные помехи, защищая чувствительное оборудование.

 

Шинопроводы для применения в ЦОД

Недавнее появление Больших Данных и Интернета Вещей заставляет увеличивать вычислительную мощность, пропускную способность и объемы хранилищ данных в ЦОД. Это закономерно приводит к постепенному увеличению не только количества, но и плотности мощности стоек. Эффективное использование пространства становится серьезной проблемой при строительстве ЦОД.

Шинопроводы с литой изоляцией серии BR от Delta предназначены исключительно для центров обработки данных. Благодаря заливке эпоксидным компаундом они обладают компактной конструкцией и низким уровнем излучаемых помех, что позволяет обойти ограничения по занимаемому объему в серверных помещениях. Проектировщики ЦОД могут легко размещать силовые линии рядом с кабелями передачи данных, не опасаясь вредного воздействия электромагнитного излучения.

Кроме того, отводные блоки могут быть изготовлены в заказном исполнении. Их можно гибко использовать с различными системами питания серверных стоек. Отводные блоки поддерживают горячую замену. В них также может использоваться гибкая технология «Continuous Plug-In», позволяющая размещать отводной блок в любом месте по всей длине прямого элемента. Таким образом, они не занимают полезного объема ЦОД, а заказчики могут гибко расширять систему передачи и распределения электроэнергии.

 

Преимущества шинопроводов

Прямые элементы

  • Широкий диапазон номинального тока от 250 A до 1600 A.
  • Сечение нейтрального проводника до 200 % сечения фазного проводника.
  • Полная заливка внутренних полостей эпоксидным компаундом.
  • По запросу возможно изготовление с измененным порядком чередования фаз или с применением технологии «Continuous Plug-In».
  • Стандартная длина прямого элемента составляет 1 м, 2 м, 3 м, 4 м.
  • Возможно исполнение с длиной, указанной заказчиком.
  • Степень защиты IP54.

Отводной блок

  • Простое расширение, поддержка подключения «plug and play» и горячей замены.
  • Монтаж без использования специальных инструментов.
  • Возможность использования одного модуля или нескольких модулей параллельно.
  • Возможность установки счетчиков электроэнергии и коммутационных аппаратов от ведущих поставщиков.
  • Модуль мониторинга для выполнения дополнительных функций.

Материал проводников

  • Алюминий или медь по выбору.
  • Проводимость медных проводников более 99,9 % IACS.
  • Медные проводники полностью покрыты оловом для лучшей проводимости и более надежного контакта.

Смолы

  • Высокий класс нагревостойкости изоляции F (155 °C) гарантирует безопасность и надежность.
  • Огнестойкость, водонепроницаемость, класс нагревостойкости изоляции, а также стойкость к химическим веществам и коррозии соответствуют действующим стандартам.
  • Гарантированно высокая надежность даже в сложных условиях окружающей среды (степень защиты до IP55).

Преимущества шинопроводов

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *