Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BR, 250 A - 1600 A

Преимущества для заказчиков

Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BR, 250 A - 1600 A - Безопасность

Безопасность
Степень защиты IP55 обеспечивает водо- и пыленепроницаемость. Шинопровод сохраняет высокую надежность в сложных условиях окружающей среды, включая высокую влажность и капание воды. Специалисты Delta продумали все аспекты конструкции.

  • Монтаж: защита от неправильного соединения предусмотрена на всех этапах сборки
  • Эксплуатация: отводные блоки легко устанавливаются без использования инструментов
  • Соответствие стандарту IEC 61439 / UL 857
 
Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BR, 250 A - 1600 A: Надежность

Надежность
Элементы шинопровода имеют алюминиевый кожух, а заливка эпоксидной смолой превращает их в монолитную конструкцию. Данное решение обладает следующими преимуществами:

  • Минимизация риска повреждения при соприкосновении с более твердыми предметами при подъеме и сборке в ЦОД.
  • Эффективное экранирование проводников внешним алюминиевым кожухом. Залитый компаунд значительно ослабляет электромагнитные помехи, влияющие на работу чувствительного оборудования.
  • Отсутствие необходимости в техническом обслуживании.
 
Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BR, 250 A - 1600 A : Эффективность

Эффективность 

Множество точек отвода и модульное построение облегчают монтаж, эксплуатацию и расширение системы.

Преимущества расположения точек отвода по всей длине и модульной конструкции шинпровода: 

  • Отсутствие ограничений, связанных с занимаемым пространством или местоположением. Шинопровод может быть спроектирован и установлен без помощи профессионалов.
  • Модульная конструкция отводных блоков обеспечивает простое и быстрое расширение системы.
  • Экономия времени на ожидание необходимых материалов в случае изменения проекта.
  • Сокращение времени и затрат на монтаж, расширение или изменение системы.

 

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *