Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

ИБП Ultron серии HPH, трехфазные, 60/80/100/120 кВт

Особенности

Лучшая в своем классе производительность и эффективность
Максимальная доступная мощность (кВА=кВт)
Высокий КПД преобразования переменного тока в переменный (до 96%) позволяет сократить расходы на электроэнергию
Малый коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3%) и высокий коэффициент мощности на входе (> 0,99) сокращают расходы на фильтрацию в сети питания
Гарантированная надежность
Широкий диапазон входных напряжений позволяет ИБП работать в неблагоприятных электромагнитных средах и увеличить срок службы аккумуляторной батареи
Технология на основе использования DSP позволяет сократить количество электронных компонентов и снизить частоту отказов
Резервное вспомогательное электропитание и цепь управления статического переключателя* исключают отказ критических элементов
(* применимо для HPH-100/120K)
Повышенная гибкость
Широкий выбор конфигураций, например резервирование по схеме N+X и «горячее» резервирование
Настраиваемые ток зарядки и напряжение зарядки соответствуют различным требованиям конфигурации аккумуляторной батареи
Оптимизация расходов на аккумуляторную батарею благодаря гибкой конфигурации
Превосходное удобство обслуживания и управления
Быстрое и простое техническое обслуживание благодаря возможности замены внутренней архитектуры и фронтальному доступу
Интерфейс с несколькими подключениями поддерживает дистанционный мониторинг и управление ИБП
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *