Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

ИБП Ultron серии HPH, трехфазные, 60/80/100/120 кВт

Технические характеристики

Модель
HPH-60K / HPH-80K / HPH-100K / HPH-120K
Номинальная мощность
 
● HPH-60K
60 кВА / 60 кВт
● HPH-80K
80 кВА / 80 кВт
● HPH-100K
100 кВА / 100 кВт
● HPH-120K
120 кВА / 120 кВт
Параллельное включение
До 4 ИБП
Вход
 
Номинальное напряжение
380/ 400/ 415 В перем. тока, 3 ф, 4 провода + PE
Диапазон напряжения
332~477 В перем. тока (при полной нагрузке)
 
228~332 В перем. тока (снижение мощности при нагрузке 63~100 %)
Частота
40~70 Гц
Общий коэффициент гармонических искажений (THDi)
< 3 %
Коэффициент мощности
> 0,99 (полная нагрузка)
Показатель стойкости к току короткого замыкания
 
● HPH-60K
15 кА
● HPH-80/100/120K
20 кА
Выход
 
Номинальное напряжение
380/ 400/ 415 В перем. тока, 3 ф, 4 провода + PE
Пределы регулирования напряжения
±1 %
Частота
50/60 ± 0,05 Гц
Общий коэффициент гармонических искажений (THDv)
< 2 % (при линейной нагрузке)
Коэффициент мощности
1,0
Перегрузочная способность
≤ 125 %: 10 мин, 126~150 %: 1 мин, > 150 %: 1 с
Коэффициент амплитуды тока
3:1
КПД
 
Рабочий режим
> 96 %
Экономичный режим
До 99 %
Аккумуляторная Батарея
 
Тип аккумуляторной батареи
VRLA / литий-ионная клапанами / Номинальное напряжение
Количество
32~46 шт.(1)
Ток зарядки
 
● HPH-60K
10 A
● HPH-80K
15 A
● HPH-100/120K
20 A
Макс. ток зарядного устройства с опциональной платой зарядного
 
● HPH-60/80K
20 A
● HPH-100/120K
40 A
Интерфейс Связи
 
Дисплей
ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами
Порт
Smart-слот x1, Mini-слот x1, параллельные порты x2, RS-232 x1, порт обнаружения зарядного устройства x1, входные беспотенциальные контакты x2, выходные беспотенциальные контакты x6, USB x1, порт REPO x1, порт измерения температуры внешней аккумуляторной батареи x2
Аварийное отключение питания
Да
Физические Характеристики
 
Размеры (Ш x Г x В)
 
● HPH-60K/80K
520 x 800 x 1175 мм
● HPH-100K/120K
520 x 800 x 1760 мм
Масса нетто
 
● HPH-60K
186,5 кг
● HPH-80K
191 кг
● HPH-100/120K
312 кг
Размеры упаковки (Ш x Г x В)
 
● HPH-60K/80K
685 x 1003 x 1337 мм
● HPH-100K/120K
720 x 994 x 1952 мм
Масса упаковки
 
● HPH-60K
220,5 кг
● HPH-80K
225 кг
● HPH-100/120K
388 кг
Окружающая Среда
 
Рабочая температура
0...45 °C(2)
Влажность
5~95 % (без конденсации)
Высота
0~1000 м (без снижения мощности)
Температура хранения
-20...+50 °C
Защита от проникновения
IP20
Соответствие Стандартам
 
Безопасность
CE
EMC
IEC 62040-2
Эксплуатационные характеристики
IEC 62040-3
Устойчивое развитие
RoHS, REACH
Характеристики
 
Защита от обратного тока
Стандартная комплектация
Функция холодного пуска
Стандартная комплектация
Синхронизированная множественная шина (SMB)
Стандартная комплектация
Усовершенствованная функция power walk-in для генератора
Опция
Два входа
Опция
(1) 32~36 шт. требуют настройки обслуживания и снижения нагрузки
(2) 40~45 °C со снижением нагрузки

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *